Termopara płaszczowa różni się od konwencjonalnych mniejszym rozmiarem i możliwością zginania. Dzięki temu termopara płaszczowa może być stosowane w miejscach trudno dostępnych.
W naszym bogatym asortymencie termopar płaszczowych można znaleźć odpowiednią wersję do każdego zastosowania.
Termopara płaszczowa składa się z zewnętrznego płaszcza metalowego zawierającego izolowane przewody wewnętrzne, umieszczone w powłoce ceramicznej o wysokiej gęstości (kabel z izolacją mineralną, zwany też kablem MI). Termopara płaszczowa może być zginana do min. promienia równego pięciokrotnej średnicy płaszcza. Inną zaletą termopar płaszczowych jest ich duża odporność na drgania.
Jako materiał płaszcza stosowany jest Inconel 600 lub stal nierdzewna, w zależności od potrzeb. Inconel 600 (stop Ni 2.4816) to standardowy materiał do zastosowań wymagających określonej odporności na korozję w warunkach wysokich temperatur, odporny na korozję naprężeniową i wżerową pod wpływem chlorków. Termopara płaszczowa wykonana z materiału Inconel 600 jest odporna na chlorowce, chlorowodór i amoniak w roztworach wodnych. Termopara płaszczowa wykonana ze stali nierdzewnej 316 wyróżnia się dużą odpornością na agresywne media oraz pary i spaliny w mediach chemicznych.
Specyfikacje dotyczące zastosowania termopar płaszczowych odnoszą się do wersji wchodzących w bezpośredni kontakt z medium.
Zalecamy wyjaśnienie zakresu temperatur, klas dokładności i wymiarów tych "szlachetnych" termopar z izolacją mineralną PtRh-Pt (platyna/rod-platyna) z odpowiedzialną osobą kontaktową.
Rozróżnia się punkty pomiarowe izolowane i nieizolowane. W przypadku izolowanych punktów pomiarowych punkt pomiarowy nie jest połączony z płaszczem zewnętrznym (nieuziemione punkty pomiarowe), natomiast w przypadku nieizolowanych punktów pomiarowych jest on przyspawany do płaszcza zewnętrznego (uziemione punkty pomiarowe). Izolowane punkty pomiarowe sprawiają, że czujnik działa nieco wolniej termicznie, ale jest również mniej wrażliwy na zakłócenia podczas transmisji sygnału. Termopary płaszczowe z uziemionymi punktami pomiarowymi mają bardzo szybki czas reakcji, ale są znacznie bardziej wrażliwe pod względem transmisji sygnału.
Czym są kable w izolacji mineralnej (MI)?
Kable w izolacji mineralnej do termometrów rezystancyjnych składają się z jednego lub więcej drutów miedzianych, które są osadzone w wysoce zagęszczonym tlenku magnezu i osłonięte rurą osłonową wykonaną na przykład ze stali nierdzewnej 1.4571. W pr ...
więcej