Separatory membranowe

Optymalne separatory membranowe dla każdego procesu

Separatory membranowe WIKA (często określane również jako separatory chemiczne), montowane z manometrami, przetwornikami procesowymi, przełącznikami ciśnienia itp. są uznawane i cenione na całym świecie za najtrudniejsze zadania pomiarowe. Dzięki zastosowaniu separatorów membranowych, przyrządy pomiarowe mogą być używane w ekstremalnych temperaturach od -90 do +400 °C oraz z agresywnymi, korozyjnymi, heterogennymi, ściernymi, wysoce lepkimi lub toksycznymi mediami. Separatory membranowe o optymalnej konstrukcji, materiały i medium wypełniające dostępne są do wszelkich zastosowań.

Czym są separatory membranowe?

Separatory membranowe, znane również jako separatory zdalne lub separatory chemiczne mają zasadniczo dwa zadania. Oddzielają one urządzenie pomiarowe od medium oraz przenoszą ciśnienie do urządzenia pomiarowego. W celu czyszczenia oraz kalibracji, istnieje możliwość szybkiego i prostego demontażu przyrządu.

Kiedy należy używać separatorów membranowych?

Są one zwykle używane w obszarach zastosowań, w których medium procesowe nie powinno mieć kontaktu z ciśnieniowymi częściami przyrządu pomiarowego. Chroni to przyrząd pomiarowy i wydłuża jego żywotność.

W jakich sektorach stosowane są separatory membranowe sanitarne?

Separatory membranowe sanitarne są stosowane głównie w branżach wymagających wysokiego poziomu higieny. Na przykład w przemyśle farmaceutycznym i napojów, a także w przemyśle oczyszczania wody. Aby osiągnąć wymagany stopień czystości w tych obszarach, w sterylnych lub sanitarnych pomieszczeniach stosuje się wysokie temperatury i różne chemikalia. W tym środowisku wymagany jest zatem separator membranowy, który chroni urządzenie pomiarowe i pomaga wydłużyć jego żywotność.

FAQ
FAQ

Z jakimi urządzeniami można połączyć separator membranowy?

Separator membranowy można łączyć z niemal wszystkimi manometrami, przetwornikami procesowymi, przełącznikami ciśnienia lub czujnikami ciśnienia.

Co to jest krzywa charakterystyki uszczelnienia membranowego?

Krzywa charakterystyki separatora membranowego graficznie odwzorowuje elastyczność membrany. W tej reprezentacji zmiana objętości jest powiązana ze zmianą ciśnienia i zilustrowana.