Czujniki wagowe zostały zaprojektowane jako specjalna forma przetwornika siły do stosowania w urządzeniach wagowych. Te przetworniki siły zapewniają bardzo wysoką dokładność pomiaru wynoszącą 0,01 % i 0,05 % FS. Czujniki wagowe są wykorzystywane w najróżniejszych obszarach zastosowań, w tym w wagach platformowych, napełniających, taśmowych i pakujących, systemach testów dynamicznych, a także w elektronicznych wagach precyzyjnych, wagach do etykietowania cen i wagach przemysłowych. WIKA oferuje wszystkie typowe i powszechnie stosowane geometrie czujników wagowych, takie jak jednopunktowe czujniki wagowe, czujniki wagowe do zginania i ścinania, czujniki wagowe typu S, kanistry i czujniki wagowe do pomiaru siły ściskającej. Ponadto, dostępne są odpowiednie zespoły montażowe i kompletne moduły wagowe.