Nowy obszar działalności? Kompetentny partner kontaktowy dla SF6
Doradztwo produktowe
Nie masz pewności, który produkt najlepiej spełni Twoje indywidualne wymagania lub masz pytania dotyczące obsługi gazów, sprzętu serwisowego lub innych tematów? Żaden problem - oferujemy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie SF6/gazów alternatywnych i z przyjemnością zajmiemy się Twoimi wątpliwościami. Zapraszamy do rezerwacji czasu na wstępne wyjaśnienia przez telefon, rozmowę online lub e-mail.
Poniżej przedstawiamy krótki przegląd najczęściej zadawanych pytań:
Gazy alternatywne i przyszłe trendy w branży
Od prawie dziesięciu lat dział WEgrid firmy WIKA jest aktywny w dziedzinie gazów alternatywnych SF6 i cieszy się zaufaniem wszystkich znanych producentów instalacji elektrycznych wypełnionych gazem na całym świecie. Możesz również skorzystać z tych usług konsultingowych. Oferujemy inne spojrzenie na różne gazy alternatywne i mieszanki gazowe. Oto, co będziemy z tobą omawiać:
- Czy i w jaki sposób nowy gaz alternatywny może być używany w urządzeniu (np. biorąc pod uwagę warunki otoczenia, kompatybilność materiałową, analizę i rozważania dotyczące możliwych produktów rozkładu podczas pracy)
- Sposób obchodzenia się z gazami w obszarze rozwoju (ciśnienie, temperatura, punkt skraplania)
- Jaki sprzęt jest do tego potrzebny (produkcja mieszanin gazów zgodnie z różnymi normami, np. DIN EN ISO 6142-1).
Monitorowanie gęstości gazu, cyfryzacja
Niezawodność, jakość i bezpieczne połączenie danych to trzy podstawowe aspekty monitorowania gęstości gazu. Postęp technologiczny już teraz otwiera przed naszymi klientami możliwość monitorowania instalacji wypełnionych gazem za pomocą rozwiązań cyfrowych. Gwarantuje to całodobowe monitorowanie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem jednostki telekomunikacyjnej, która może wykrywać nawet najmniejsze zmiany stanu dzięki najwyższym klasom dokładności. Chętnie doradzimy w tych obszarach, korzystając ze specjalistycznej wiedzy naszych działów rozwoju, aby zaoferować odpowiednie i ekonomicznie opłacalne rozwiązanie. Nasz zakres usług obejmuje rozwiązania od konwencjonalnego mechanicznego monitorowania gęstości gazu, poprzez produkty hybrydowe, aż po kompletne rozwiązania w zakresie cyfryzacji.
Cyfryzacja jest jednym z megatrendów ostatniej dekady. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań systemowych, ale nie zawsze zostały one zaprojektowane przez specjalistów w dziedzinie technologii czujników gęstości gazu. Chcielibyśmy doradzić, jeśli zdecydujesz się na jedno z tych rozwiązań i dlatego oferujemy zewnętrzną ocenę systemów monitorowania gęstości gazu, abyś mógł w pełni wykorzystać przewidywany potencjał optymalizacji kosztów.
Nie należy zapominać, że istniejący system można również zoptymalizować za pomocą odpowiednich algorytmów, aby skompensować sezonowe zmiany warunków otoczenia (czas letni, czas zimowy itp.) i zapewnić wiarygodne informacje na temat rozwoju gęstości gazu w zakładach.
Analiza gazu, odwadnianie gazu i sprzęt serwisowy
Sprzęt serwisowy służy do walki z naturalnym starzeniem się instalacji elektrycznej wypełnionej gazem i pomaga szczegółowo określić aktualny stan instalacji. Można je jednak również wykorzystać do optymalizacji wydajności, np. poprzez sukcesywne osuszanie instalacji podczas pracy. Chętnie udzielimy informacji i porad na temat dostępnych możliwości w zakresie sprzętu serwisowego. Wspólnie z klientem analizujemy również opłacalność konserwacji sprzętu serwisowego i doradzamy w zakresie modeli zakupu tego sprzętu. Po tej usłudze doradczej zapraszamy również do zapoznania się z portfolio Grupy WIKA lub do zorganizowania demonstracji produktów na miejscu.
Oceny zagrożeń i audyty procesów w zakresie obsługi gazu SF6 lub gazów alternatywnych (EHS)
Każdy zakład rozwojowy lub produkcyjny oraz każdy proces jest inny, ale wszystkie mają następującą wspólną cechę - należy zagwarantować bezpieczeństwo osób uczestniczących w procesie. Aby móc zoptymalizować proces zgodnie z aspektami ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, zapraszamy do kontaktu z nami. Dostępne są następujące opcje:
- Ocena zagrożeń na miejscu wraz z późniejszym protokołem i dokumentacją niebezpiecznej sytuacji
- Audyty procesów w zakresie obsługi gazu SF6 lub gazów alternatywnych zgodnie z obowiązującymi normami i wytycznymi roboczymi, a także ocena procesu zgodnie z wytycznymi EHS