WIKA

Przełączniki ciśnienia

Dla każdego zastosowania odpowiedni przełącznik ciśnienia

Przełącznik ciśnieniowy otwiera lub zamyka odpowiedni styk przełączający, gdy tylko zostanie osiągnięte ustawione ciśnienie. W zależności od wymagań i konstrukcji, przełączniki ciśnienia są używane z mechanicznymi lub elektronicznymi stykami przełączającymi, z wyświetlaczami lub bez oraz z różnymi możliwościami ustawień. Przełączniki ciśnieniowe są wykorzystywane w różnych procesach przemysłowych i technicznych - w szerokim asortymencie WIKA znajdziesz odpowiednią wersję dla każdego zastosowania.
FAQ
FAQ

Co należy rozumieć przez dokładność mechanicznych przełączników ciśnienia lub temperatury?

Dokładność odnosi się do odchylenia między ustawionym punktem a rzeczywistą wartością punktu przełączania. “Dokładność” jest używana bardzo rzadko w przypadku mechanicznych przełączników ciśnienia lub temperatury, ponieważ ustawiana wartość jest cz ...

więcej