WIKA

Dachy

Dachy zapewniają przyjemny klimat w budynkach komercyjnych lub halach produkcyjnych i magazynowych. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że system jest instalowany na dachu i nie zajmuje żadnej powierzchni użytkowej.

Ten typ jednostki może być używany tylko do ogrzewania, tylko do chłodzenia lub kombinacji obu, również w połączeniu z systemem wentylacji.

Ponieważ urządzenia te są instalowane na dachu budynku, ważne jest, aby sprzęt i jego przyrządy pomiarowe były w stanie wytrzymać warunki otoczenia.

Chłodzone powietrzem systemy montowane na dachu są niezwykle energooszczędne. Chłodzenie opiera się na chłodzeniu powietrza poprzez odparowanie wody. Energia wymagana do parowania jest pobierana z powietrza, co powoduje jego schłodzenie. Energia elektryczna jest wymagana tylko do działania wentylatorów, które cyrkulują powietrze.

Dachy × 1

Ambient air

Ambient air
4

Low-pressure line (liquid)

Low-pressure line (liquid)
5

Low-pressure (gas)

Low-pressure (gas)
2

High-pressure line (gas)

High-pressure line (gas)
3

High-pressure line (liquid)

High-pressure line (liquid)
Dachy
Minimalizacja wyboru

Następujące produkty 17 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.