WIKA

Elektrociepłownie

Jeszcze kilka lat temu elektrociepłownie mogły być wykorzystywane wyłącznie w elektrowniach, budynkach przemysłowych lub osiedlach mieszkaniowych, ale obecnie znajdują one zastosowanie nawet w piwnicach prywatnych domów. Dzięki rozwojowi “mikrokogeneracji”, która zajmuje powierzchnię wielkości pralki, ta forma skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP) staje się również przedmiotem zainteresowania właścicieli prywatnych gospodarstw domowych.

Możemy zaoferować niezależne i niedrogie przyrządy pomiarowe ciśnienia, temperatury i poziomu odpowiednie do tego typu domowego zastosowania układu kogeneracji CHP. Przykładowo, ciśnienie oleju w silniku spalinowym można sprawdzić za pomocą elektronicznego czujnika ciśnienia, a poziom oleju za pomocą przełącznika poziomu lub magnetycznego przełącznika pływakowego. Temperatura oleju jest monitorowana za pomocą termometru wkręcanego lub ogranicznika temperatury bezpieczeństwa. Manometr lub czujnik ciśnienia pozwala kontrolować ciśnienie wody w obwodzie grzewczym.

Elektrociepłownie × 8

Heating circuit (temperature, flow/return)

Heating circuit (temperature, flow/return)
8

Heating circuit (temperature, flow/return)

Heating circuit (temperature, flow/return)
11

Gas supply line (pressure)

Gas supply line (pressure)
2

Coolant circuit (temperature)

Coolant circuit (temperature)
5

Exhaust gas (temperature)

Exhaust gas (temperature)
4

Cylinder head (temperature)

Cylinder head (temperature)
9

Heating circuit (pressure, flow)

Heating circuit (pressure, flow)
3

Coolant circuit (pressure)

Coolant circuit (pressure)
1

Engine oil (temperature)

Engine oil (temperature)
10

Environment, outside of the building (temperature

Environment, outside of the building (temperature
6

Engine oil (pressure)

Engine oil (pressure)
2

Kühlwasserkreislauf (Temperatur)

Kühlwasserkreislauf (Temperatur)
7

Engine oil (level)

Engine oil (level)
8

Heating circuit (temperature, flow/return)

Heating circuit (temperature, flow/return)
Elektrociepłownie
Minimalizacja wyboru

Następujące produkty 26 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.