WIKA

Kontrolery ciśnienia

Kontrolery ciśnienia WIKA: Właściwe rozwiązanie kalibracyjne

Kontrolery ciśnienia są regulatorami elektronicznymi, szybko i automatycznie zapewniającymi ciśnienie w oparciu o ciśnienie zasilania. Ze względu na wysoką dokładność i stabilność regulacji, kontrolery ciśnienia są szczególnie przydatne jako wzorce na linii produkcyjnej lub w laboratoriach, w automatycznych testach i/lub kalibracji wszystkich typów czujników.
FAQ
FAQ

Kim jest Mensor i czym się zajmuje?

Firma Mensor została założona w 1969 r. w Houston w Teksasie i od tego czasu zajmuje się projektowaniem i produkcją najlepszych dostępnych przyrządów pomiarowych, kalibracyjnych i kontrolnych o wysokiej dokładności oraz systemów testowania ciśnieni ...

więcej

Jakie zalety ma kod WIKA Build ID?

Za pomocą kodu ID odpowiednia konfiguracja może być w każdej chwili ponownie otworzona, zmieniona lub – w przypadku wsparcia technicznego – przetworzona przez pracownika WIKA. Udostępnianie konfiguracji jest zatem łatwiejsze niż w przeszłości.