Jesienią 2013 rozpoczęto budowę fabryki WIKA Polska SGF, a po niespełna roku wyprodukowano w niej pierwsze manometry. Fabryka zlokalizowana przy ulicy Kawki stanowi drugą lokalizację WIKA we Włocławku.
Na terenie ponad 12 ha, zlokalizowanym we Włocławskiej Strefie Ekonomicznej, będącej częścią Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, mieszczą się:
- cztery hale produkcyjne, w których powstają urządzenia pomiarowe oraz części komponentów składowych
- budynek administracyjny, w którym mieszczą się biura działu personalnego, jakości, logistyki, księgowości oraz pomieszczenia socjalne wydziałów produkcyjnych
- budynek techniczny, z którego tunelem doprowadzane są do hal media niezbędne w procesie produkcji, na przykład argon, azot, tlen, gliceryna.
W WIKA Polska SGF w halach o wymiarach boiska piłkarskiego każda, powstają manometry zbudowane ze stalli kwasoodpornej. Produkowane tu manometry mają średnicę od 43 mm do 160 mm i pracują w zakresie od - 1 bar do ponad 1000 bar.
W chwili obecnej WIKA Polska SGF na ulicy Kawki zatrudnia ponad 600 osób.