Bezkonkurencyjnie szeroki i dogłębny wybór oferuje ogromny dobór rozwiązań pomiarowych. Program WIKA dzieli się na szereg linii produktowych spełniających różne wymagania. Ponadto wiele przyrządów można łączyć ze sobą lub rozszerzać, na przykład z separatorami membranowymi, kapilarami lub osłonami termometrycznymi.
Wszystko z jednego źródła - WIKA oferuje pełną gamę przyrządów do pomiaru ciśnienia manometrycznego, absolutnego i różnicowego:
Dzięki zastosowaniu separatorów membranowych, przyrządy pomiarowe mogą być używane w ekstremalnych temperaturach od -90 do +400 °C oraz z agresywnymi, korozyjnymi, heterogennymi, ściernymi, wysoce lepkimi lub toksycznymi mediami. Separatory membranowe o optymalnej konstrukcji, materiały i medium wypełniające dostępne są do wszelkich zastosowań.
Szeroka gama akcesoriów obejmuje zawory i urządzenia zabezpieczające (np. zawory manometryczne, kurki manometryczne i syfony manometryczne), akcesoria montażowe i elektryczne.
Dla każdego zakresu temperatur odpowiednie rozwiązanie: Portfolio produktów WIKA do elektrycznego pomiaru temperatury obejmuje termopary, termometry rezystancyjne (PTC i NTC) ze zintegrowanym złączem lub podłączonym kablem oraz wersje z głowicą przyłączeniową. Zakresy pomiarowe mieszczą się w przedziale -200 do +1700 °C. Naszą ofertę uzupełniają przełączniki temperatury, analogowe i cyfrowe przetworniki temperatury, regulatory temperatury i wskaźniki cyfrowe.
Nasze termometry tarczowe działają na zasadzie bimetalu, rozprężania lub gazu. Umożliwia to pomiar w zakresie od -200 do +700 °C w różnych klasach dokładności, czasach odpowiedzi i odporności na wpływy środowiskowe.
Dla wymagających warunków pracy, osłony termometryczne / rury ochronne WIKA są dostępne zarówno w wykonaniu pełnym, jak i prefabrykowanym. Oferowane warianty różnią się głównie konstrukcją: z kołnierzami, z gwintami lub do spawania. Ponadto osłony termometryczne są dostępne w wersji Van Stone i z przyłączami do zastosowań sanitarnych.
Działamy na Twoim poziomie: WIKA posiada kompleksową gamę produktów do monitorowania poziomu dostępnych dla temperatur do 450 °C, gęstości od 400 kg/m3 i zakresów ciśnienia do 500 bar. Spektrum produktów obejmuje obejściowe wskaźniki poziomu, zanurzeniowe czujniki ciśnienia, wziernikowe wskaźniki poziomu, magnetyczne przełączniki pływakowe i przełączniki optoelektroniczne. Specjalne konstrukcje dostosowane do potrzeb klienta uzupełniają ofertę WIKA.
Program produktów do pomiaru siły obejmuje przetworniki siły, czujniki wagowe i hydrauliczny pomiar siły. Portfolio obejmuje:
Nasza oferta produktów dla elementów przepływu pierwotnego obejmuje kryzy, przepływomierze, dysze przepływowe, zwężki Venturiego, rurki Pitota i kryzy ograniczające. Nasze portfolio obejmuje również przełączniki przepływu i czujniki przepływu powietrza. Dzięki tak szerokiej gamie produktów jesteśmy w stanie pokryć niemal wszystkie zastosowania przemysłowe. Opracowujemy również niestandardowe rozwiązania, aby spełnić określone wymagania.
Najwyższa precyzja dla każdego wymagania: WIKA oferuje szeroką gamę przyrządów kalibracyjnych dla fizycznych jednostek miar ciśnienia i temperatury oraz dla mierników elektrycznych. Mnogość określonych patentów zapewnia niezrównane charakterystyki wykonania z wieloma naszymi przyrządami do kalibracji.
Zakres usług obejmuje kalibrację przyrządów pomiarowych we własnych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych DKD/DAkkS firmy WIKA oraz usługi mobilne w celu kalibracji przyrządów na miejscu.
Do prawidłowej obsługi instalacji wykorzystujących gaz SF6 potrzebny jest szereg specjalistycznych urządzeń. WIKA oferuje kompletne portfolio produktów i niezbędne doświadczenie aplikacyjne w zakresie cyklu życia SF6.
Twoje wymagania - nasze rozwiązanie: WIKA postrzega siebie nie tylko jako dostawcę najwyższej jakości technologii pomiarowej, ale także jako wysoce kompetentnego partnera, który jest w stanie wspólnie z Tobą stworzyć indywidualnie zaprojektowane rozwiązania. Porozmawiaj z nami - chętnie udzielimy Ci porady.