- Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych
- Urządzenia do kontroli temperatury
- Przygotowanie granulatu
- Maszyny mechaniczne
- Smar chłodzący
- Zasilacze hydrauliczne
- Systemy smarowania
- Napędy liniowe
- Pompy i układy
- Prasy i maszyny do formowania
- Sprężarki śrubowe
- Sprężarki tłokowe
- Dźwigi i podnośniki
- Turbiny wiatrowe
- Cięcie strumieniem wody
- Wysokociśnieniowe stanowiska badawcze
- Technologia ważenia
- Pomiar poziomu w zbiorniku
- Systemy filtrów
- Prasy wulkanizacyjne
W coraz większym stopniu hydrauliczne i pneumatyczne elementy napędowe są zastępowane kombinacją silników elektrycznych i mechanicznych jednostek napędowych. Pośredni pomiar siły za pomocą ciśnienia sterującego nie jest już możliwy.
WIKA sprawia, że integracja (obecnie niezbędnego) bezpośredniego pomiaru siły z łańcuchem napędowym jest szczególnie łatwa, od miniaturowych przetworników do często ograniczonej przestrzeni montażowej po precyzyjne czujniki siły. W tym celu czujnik można zamontować na silniku, na środku linii lub w samym punkcie wciskania.
Przemysł 4.0 i IIoT są również obecne w pomiarach siły, wraz z przejściem od wskazujących przyrządów pomiarowych do czujników elektronicznych. Zespół specjalistów jest dostępny w przypadku specjalnych rozwiązań.
Przykłady zastosowań
- Pomiar siły osiowej na elektrycznych prasach ciernych w celu kontroli sił współpracujących
- Monitorowanie ochrony przed przeciążeniem w siłownikach podnoszących
- Pomiar siły w elektromechanicznych serwonapędach wrzecionowych
- Pomiar siły na stemplach i prasach
- Pomiar siły na kleszczach spawalniczych