- Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych
- Urządzenia do kontroli temperatury
- Przygotowanie granulatu
- Maszyny mechaniczne
- Smar chłodzący
- Zasilacze hydrauliczne
- Systemy smarowania
- Napędy liniowe
- Pompy i układy
- Prasy i maszyny do formowania
- Sprężarki śrubowe
- Sprężarki tłokowe
- Dźwigi i podnośniki
- Turbiny wiatrowe
- Cięcie strumieniem wody
- Wysokociśnieniowe stanowiska badawcze
- Technologia ważenia
- Pomiar poziomu w zbiorniku
- Systemy filtrów
- Prasy wulkanizacyjne
Urządzenia takie jak kolejki górskie, platformy podnoszące, obrabiarki i maszyny do produkcji tworzyw sztucznych wymagają zastosowania zasilaczy hydraulicznych. Tylko wysoka gęstość energii dostarczanej przez maszyny hydrauliczne zapewnia uzyskanie największych sił przy zachowaniu jak najmniejszych rozmiarów.
Ciśnienie układu jest odczytywane na manometrze. Modele wypełnione cieczą zapewniają łatwość odczytu i są niewrażliwe na drgania.
Ciągła rejestracja i utrzymywanie ciśnienia układowego i sterującego podlegają monitorowaniu przez przełączniki lub czujniki ciśnienia. Przełącznik ciśnienia PSD-4 oferuje połączenie wyjścia przełączającego, wyjścia analogowego i wyświetlacza LED, który zapewnia również czytelność w obszarach z niedostatecznym oświetleniem. Mechaniczne tłumienie w otworze ciśnieniowym chroni element czujnika przed nagłymi skokami ciśnienia.
Monitorowanie poziomu napełnienia zbiornika oleju hydraulicznego pozwala na wykrycie braku oleju zanim pompa zacznie zasysać powietrze.
Dzięki monitorowaniu temperatury oleju hydraulicznego można wcześnie wykryć sytuacje krytyczne i przedłużyć okres przydatności oleju.
Podczas opracowywania produktu wzięto pod uwagę specjalne wymagania dotyczące miejsca zastosowania. Przykładowo, przyrządy WIKA działają niezawodnie w gondoli turbiny wiatrowej i oferują zatwierdzenia dla określonych warunków pracy lub miejsc instalacji (np. ATEX).