Monitory gęstości, takie jak GDM-RC-100 firmy WIKA są najczęściej używanymi przyrządami pomiarowymi do monitorowania ilości napełnienia w przedziałach gazowych rozdzielnic. W UE są one nawet zalecane jako “system wykrywania wycieków” od objętości napełnienia 22 kg SF6. Te niezawodne przyrządy pomiarowe ostrzegają operatorów sieci, gdy tylko objętość gazu spadnie o około 5 %.
Innowacyjny GDHT-20 firmy WIKA mierzy zarówno gęstość gazu, jak i wilgotność w jednym urządzeniu. Dzięki wysoce precyzyjnej technologii czujników i zaawansowanym algorytmom oceny WEgrid Asset Protection, GDHT-20 umożliwia operatorom sieci określenie dokładniejszych wskaźników wycieków i zapewnienie wiarygodnych prognoz rozwoju wycieków. W ten sposób można wcześnie wykrywać problemy i podejmować środki zaradcze w celu skutecznego zapobiegania emisjom.
Tymczasowe monitorowanie wskaźników emisji
Model GDI-100-D precyzyjnego cyfrowego wskaźnika gęstości firmy WIKA jest idealnym rozwiązaniem do tymczasowego monitorowania rozdzielnic wypełnionych gazem SF6, zwłaszcza po pracach konserwacyjnych lub nowych instalacjach. Te przyjazne dla użytkownika przyrządy można łatwo podłączyć przez port napełniania i są one wyposażone w rejestrator danych, który w sposób ciągły rejestruje odczyty gęstości w określonym czasie. Dzięki technologii Bluetooth dane te można później łatwo odczytać. W ten sposób użytkownicy mogą ocenić skuteczność środków redukcji emisji na wczesnym etapie i, jeśli to konieczne, dokonać terminowych korekt w celu osiągnięcia optymalnych wyników.
Lokalizacja
Z GIR-10 WIKA oferuje potężny przyrząd do wykrywania możliwych wycieków, oparty na technologii NDIR (Non-Dispersive Infrared) i został specjalnie dostosowany do SF6. Ten bardzo czuły przyrząd może niezawodnie zlokalizować nawet niewielkie wycieki - nawet w trudnych warunkach zewnętrznych. Dzięki GIR-10 użytkownik może wcześnie zidentyfikować potencjalne problemy i wdrożyć odpowiednie środki zaradcze w celu zminimalizowania wpływu emisji SF6 na środowisko.
Szkolenie w zakresie obsługi SF6
Ze względu na silny wpływ na klimat, odpowiedzialne i zrównoważone obchodzenie się z gazem SF6 jest ważnym tematem na całym świecie, w odniesieniu do którego istnieje potrzeba podjęcia działań w celu wyeliminowania emisji. Rozporządzenie UE (UE) 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (ogólnie znane jako “rozporządzenie F-gazowe”) określa środki szkoleniowe dla personelu wykonującego prace związane z gazem SF6. Jako uznana jednostka testująca i certyfikująca, WIKA oferuje szkolenia kompetencyjne wraz z testami końcowymi, dzięki czemu personel może być certyfikowany w całej Europie. Testy są przeprowadzane zgodnie z europejskimi przepisami (UE) 517/2014, (UE) 2015/2066, a także rozporządzeniem w sprawie ochrony klimatu przed chemikaliami. W sekcji szkoleń, WIKA poinformuje Cię o obowiązujących przepisach w połączeniu z praktyczną wiedzą na temat wyboru i obsługi odpowiedniego sprzętu. Treść teoretyczną uzupełniają pokazy i ćwiczenia praktyczne.