Przyrządy ręczne są przenośnymi przyrządami kalibracyjnymi do użytku mobilnego podczas wykonywania dokładnych pomiarów i rejestracji profili ciśnienia. Do przyrządów dostępne są wymienne czujniki ciśnienia o zakresie pomiarowym do 8000 barów. Dzięki temu przyrządy ręczne są szczególnie odpowiednie jako przyrządy testowe do wielu różnych zastosowań w najróżniejszych branżach. Dane rejestrowane w przyrządzie ręcznym można oceniać z zastosowaniem programów komputerowych. Niektóre przyrządy dokumentują kalibracje w pamięci wewnętrznej do późniejszego odczytu na komputerze stacjonarnym. Opcjonalnie certyfikaty kalibracyjne można generować z użyciem naszego programu kalibracyjnego WIKA-Cal.