WIKA oferuje różne rodzaje inklinometrów. Wewnątrz inklinometrów znajduje się płyn dielektryczny, który - podobnie jak poziomnica - wyrównuje się poziomo grawitacyjnie, bez błędów przyspieszenia grawitacyjnego. Pomiary są niezależne od wahań grawitacyjnych, a zatem powtarzalne w każdym miejscu. Poprzez wykrycie różnicy pojemności obliczany jest kąt nachylenia. Dzięki tej technologii możliwy jest pomiar do 360°. Dzięki tej technologii możliwy jest pomiar do 360. Dzięki temu można osiągnąć dokładność < 0.1 %. Są one również dostępne dla aplikacji redundantnych i wieloosiowych oraz z obudowami ognioszczelnymi. Inklinometry WIKA oferują wysoką ochronę przed przenikaniem, są odpowiednie do pracy w trudnych warunkach i mogą być używane w zakresie temperatur od -40 °C do 80 °C.