Agregat chłodniczy

Najwyższa wydajność, najmniejszy możliwy ślad CO2, niska emisja hałasu i niskie koszty - to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoją producenci agregatów chłodniczych.

Aby osiągnąć taką wydajność, cztery podstawowe elementy agregatu chłodniczego (sprężarka, skraplacz, zawór rozprężny i parownik) muszą być idealnie do siebie dopasowane, a system sterowania powinien być zaprojektowany i dostrojony do konkretnego zastosowania. Każdy system regulacji jest tak dobry, jak jego poszczególne elementy.

W przypadku przyrządów pomiarowych oznacza to, że dokładny pomiar jest niezbędny do wydajnej pracy instalacji. Oprócz dokładności, urządzenia powinny charakteryzować się dodatkowymi właściwościami, takimi jak odporność na warunki atmosferyczne, kondensację i media, aby zapewnić, że agregat chłodniczy może wytrzymać na przykład 365 dni w roku na dachu, narażony na działanie czynników atmosferycznych.

Nie wszystkie przyrządy pomiarowe mają bezpośredni wpływ na kontrolę. Sama instalacja również wymaga konserwacji w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić niezawodne działanie przez wiele lat. W tym celu niezbędne są niezawodne przyrządy pomiarowe do monitorowania stanu różnych elementów, takich jak olej silnikowy.

Agregat chłodniczy × 1

Suction gas (low-pressure line)

Suction gas (low-pressure line)
2

High-pressure line (gas)

High-pressure line (gas)
4

Low-pressure line (liquid)

Low-pressure line (liquid)
3

High-pressure line (liquid)

High-pressure line (liquid)
Agregat chłodniczy
Minimalizacja wyboru

Następujące produkty 20 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.