Akcesoria dla temperatury

Odpowiednie akcesoria do Twoich przyrządów do pomiaru temperatury od WIKA

Od dysków uszczelniających, przez szybkozłącza, aż po jednostki programujące - znajdziesz u nas odpowiednie akcesoria do swoich zastosowań temperaturowych. Pręty instalacyjne i tarcze uszczelniające mogą ułatwić montaż termopar wysokotemperaturowych. Cyfrowe przetworniki temperatury WIKA można bardzo łatwo skonfigurować na komputerze za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Aby móc połączyć nadajniki z komputerem, dostępne są odpowiednie modemy lub interfejsy dla różnych protokołów cyfrowych.