WIKA oferuje przetworniki sił ściskających/rozciągających w różnych wersjach i wykonaniach. Dostępne są wersje miniaturowe, standardowe typu s oraz z różnymi formami gwintów albo niskoprofilowe przetworniki siły (okrągłe). Miniaturowe przetworniki stosowane są w małych przestrzeniach montażowych oraz do wykrywania niewielkich sił. Typ S z gwintem wew. idealnie sprawdzającym się w takim zastosowaniu cechuje się najwyższą dokładnością i stosowany jest w obciążeniach nominalnych do 50 kN. Kompaktowe przetworniki siły rozciągającej/ściskającej to priorytetowy wybór przy mierzeniu dużych sił. W niskoprofilowych przetwornikach siły za jej przekazywanie odpowiada centryczny gwint wew. Charakteryzują się wysoką dynamiką i wytrzymałością na zużycie.