Wysokociśnieniowe stanowiska badawcze

Wiele komponentów maszyn jest poddawanych wewnętrznemu ciśnieniu podczas pracy, np. zawory i armatura, akumulatory ciśnieniowe, węże hydrauliczne lub przewody paliwowe. Testy tych komponentów są przeprowadzane podczas opracowywania produktu, a następnie w produkcji seryjnej w celu zapewnienia jakości. Podczas gdy w testach laboratoryjnych chce się określić maksymalne wartości do momentu zniszczenia, w produkcji sprawdzana jest funkcja, np. szczelność wewnętrzna i zewnętrzna (testy szczelności).

Pompy trzpieniowe to jeden z typów pomp stosowanych w wysokociśnieniowych stanowiskach badawczych. W tym przypadku nie jest generowany przepływ objętościowy, lecz raczej płyn ulega sprężeniu.. Pompa trzpieniowa umożliwia bardzo precyzyjne ustawienie wysokiego ciśnienia. Porównanie z badanym elementem wymaga odniesienia, takiego jak manometr lub czujnik wysokiego ciśnienia, który umożliwia automatyczne zapis. WIKA oferuje przyrządy do pomiaru ciśnienia do 15 000 barów dla elektronicznych czujników ciśnienia i do 6000 barów dla manometrów wysokociśnieniowych.

Przemysł 4.0 pojawia się również w wysokociśnieniowych stanowiskach testowych wraz z przejściem ze wskazujących przyrządów pomiarowych na czujniki elektroniczne, które umożliwiają zautomatyzowane i powtarzalne testy.

Wysokociśnieniowe stanowiska badawcze × 2

Wzmacniacz ciśnienia – Ciśnienie

Wzmacniacz ciśnienia – Ciśnienie
1

Pakiet zasilania – Ciśnienie, temperatura, poziom

Pakiet zasilania – Ciśnienie, temperatura, poziom
Wysokociśnieniowe stanowiska badawcze
Minimalizacja wyboru

Następujące produkty 29 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.