Przepływomierze elektromagnetyczne

Przepływomierze elektromagnetyczne do dokładnego pomiaru cieczy przewodzących

Przepływomierze elektromagnetyczne WIKA zapewniają precyzyjne pomiary cieczy przewodzących, oferując wiele ważnych zalet w porównaniu z innymi technologiami, takimi jak wyjątkowa stabilność długoterminowa, maksymalna niezawodność procesu, brak spadku ciśnienia i brak konserwacji. Czujniki elektromagnetyczne WIKA są dostępne w różnych wersjach pod względem materiałów korpusu i wykładziny, połączeń rurowych i zastosowań (od ekonomicznego rozwiązania do nawadniania po bardzo dokładny transfer danych zgodnie z MID MI-001, OIML R49). Mogą być one sprzężone z cyfrowymi przetwornikami sygnału WIKA, dostarczanymi w kompaktowych i oddzielnych konfiguracjach, które są w stanie zapewnić dokładny pomiar przepływu i zarządzać komunikacją z zewnętrznymi systemami sterowania, nawet w przypadku braku zasilania. Dzięki braku ruchomych lub inwazyjnych części, przyrządy WIKA zapewniają szybki czas reakcji i łatwość instalacji.

Jak działają przepływomierze elektromagnetyczne?

Przepływomierze elektromagnetyczne służą do precyzyjnego pomiaru cieczy przewodzących. Zasada pomiaru opiera się na prawie indukcji Faradaya. Zgodnie z tym prawem, ciecz przewodząca może być mierzona przez jej napięcie, gdy przechodzi przez pole magnetyczne. Zaletą przepływomierzy elektromagnetycznych jest to, że działają nawet przy braku zasilania i mogą być stosowane niezależnie od ciśnienia, temperatury, gęstości, lepkości i agresywności mierzonych substancji.

Gdzie głównie stosowane są przepływomierze elektromagnetyczne?

Przepływomierze elektromagnetyczne są stosowane wszędzie tam, gdzie przepływają media, na przykład w dziedzinie wody i ścieków. Jednak media zawierające stałe składniki, takie jak szlam i beton, lub media agresywne mogą być również precyzyjnie mierzone. Obszary zastosowań obejmują urządzenia przeciw trzęsieniom ziemi, urządzenia przeciwpożarowe, technologię chłodniczą, inżynierię lądową, górnictwo lub przemysł przetwórczy. Konwertery sygnału WIKA, np. typu FLC-608, są dołączane do przepływomierzy elektromagnetycznych w konfiguracji oddzielnej lub kompaktowej. Generuje on na przykład prąd dla cewki elektromagnesu i zarządza komunikacją z zewnętrznymi systemami sterowania