Czym jest wibrujący przełącznik poziomu?
Wibracyjny przełącznik poziomu to ogranicznik poziomu służący do monitorowania poziomu napełnienia. Jest on stosowany w wielu gałęziach przemysłu do wykrywania obecności cieczy lub ciał stałych w pojemniku.
Jak działa wyłącznik wibracyjny?
Głównym elementem wibracyjnego przełącznika poziomu jest tak zwany kamerton ze zintegrowanym napędem wibracyjnym. Gdy wibrujący kamerton jest zanurzony w medium, częstotliwość rezonansowa kamertonu maleje. Zmiana częstotliwości jest wykrywana przez układ elektroniczny i konwertowana na sygnał przełączający.
W jakich zastosowaniach używane są wibracyjne przełączniki poziomu?
Ogólnie rzecz biorąc, wibracyjne przełączniki poziomu są wykorzystywane do dwóch bardzo ważnych funkcji: Z jednej strony, wibracyjne przełączniki poziomu są używane jako kontrola przelewu, aby zapobiec przepełnieniu pojemników po osiągnięciu określonego poziomu granicznego. Z drugiej strony, wibracyjne przełączniki poziomu są używane jako zabezpieczenie przed suchobiegiem, dzięki czemu na przykład pompy wyłączają się na czas, jeśli w rurze wlotowej nie ma wystarczającej ilości medium. Wibrujący przełącznik poziomu może wykryć, kiedy pompa pracuje na sucho, a tym samym zapobiec jej uszkodzeniu.
Jakie są zalety wibracyjnych przełączników poziomu w porównaniu z tradycyjnymi przełącznikami pływakowymi?
W przeciwieństwie do tradycyjnych przełączników pływakowych, wibracyjne przełączniki poziomu oferują bardzo kompaktową konstrukcję, która jest szczególnie odpowiednia do monitorowania poziomów granicznych w systemach rurociągów. Kolejną zaletą jest to, że są one niezależne od pozycji montażowej, dzięki czemu wibracyjny przełącznik poziomu jest wszechstronny.
Istnieją również wibracyjne przełączniki poziomu dla ciał stałych, takich jak granulaty lub proszki. Natomiast przełączniki pływakowe mogą być używane tylko do wykrywania mediów płynnych.
Jakie korzyści oferują wibracyjne przełączniki poziomu w sektorze przemysłowym?
Solidna konstrukcja i łatwa instalacja sprawiają, że wibracyjne przełączniki poziomu są popularnym wyborem w wielu zastosowaniach przemysłowych. Ich zdolność do precyzyjnej pracy w różnych warunkach sprawia, że są one niezbędnym narzędziem w nowoczesnej kontroli procesów i automatyzacji.