WIKA

Pompy ciepła

Zasada działania pompy ciepła została opracowana już w XVIII wieku. Początkowo były one stosowane do chłodzenia żywności, obecnie służą w systemach ogrzewania i klimatyzacji budynków. Do monitorowania parametrów pomiarowych ciśnienia i temperatury obwodów pomp grzewczych można zastosować różne zasady pomiarowe.

W przypadku pomiaru ciśnienia, możliwe są rozwiązania począwszy od wypróbowanych i przetestowanych manometrów z rurką Bourdona z (lub bez) elektrycznym sygnałem wyjściowym (PGT) lub stykiem przełączającym (PGS), do elektronicznego pomiaru ciśnienia.

Do monitorowania temperatury medium pompy cieplnej dostępnych jest wiele rodzajów czujników temperatury. Przy użyciu czujnika temperatury TF41 można stworzyć niezawodne połączenie pomiędzy sterownikiem układu, a temperaturą otoczenia.

Pompy ciepła × 1

Hot gas (temperature)

Hot gas (temperature)
2

High-pressure line (pressure)

High-pressure line (pressure)
4

Suction gas (temperature)

Suction gas (temperature)
5

Low-pressure line (pressure)

Low-pressure line (pressure)
10

Environment, outside of the building (temperature)

Environment, outside of the building (temperature)
6

Heating cicuit (temperature)

Heating cicuit (temperature)
7

Heating cicuit (pressure)

Heating cicuit (pressure)
8

Liquid line (high pressure)

Liquid line (high pressure)
11

Liquid line (low pressure)

Liquid line (low pressure)
3

Liquid line (high temperature)

Liquid line (high temperature)
9

Liquid line (low temperature)

Liquid line (low temperature)
Pompy ciepła
Minimalizacja wyboru

Następujące produkty 9 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.