WIKA - Twój partner w branży energetycznej.
Przyrządy do pomiaru temperatury, ciśnienia i poziomu WIKA są stosowane we wszystkich obszarach wytwarzania energii - od dużych elektrowni (np. węglowych, gazowych, jądrowych, wodnych), kogeneracji i elektrowni szczytowych (np. elektrowni z turbinami gazowymi) po systemy zdecentralizowane (elektrociepłownie, elektrownie wiatrowe, biogazownie). Technologia pomiarowa musi sprostać wymaganiom tak różnorodnym jak jej obszary zastosowań.
Od ponad 60 lat WIKA jest partnerem w dziedzinie energetyki na całym świecie. Ponad 500 doświadczonych przedstawicieli handlowych zapewnia kompetentne doradztwo techniczne i wsparcie dla naszych klientów od początkowych etapów budowy na całym świecie i 24/7/365.
Nasze mocne strony
Dzięki naszemu największemu na świecie asortymentowi przyrządów do pomiaru ciśnienia, temperatury i poziomu, wysoce rozwiniętej technologii kalibracji i wzorowej obsłudze zorientowanej na klienta, oferujemy naszym klientom odpowiednie rozwiązanie dla każdego zadania pomiarowego. Specjalnie skonfigurowane przyrządy, które z pewnością spełnią rygorystyczne specyfikacje nawet w ekstremalnych warunkach są opracowywane w ścisłej współpracy z zespołem inżynierów zajmujących się aplikacjami naszych partnerów biznesowych.
Precyzja w wytwarzaniu energii dzięki technologii pomiaru energii
Technologia pomiaru energii jest kluczowym aspektem w nowoczesnym wytwarzaniu energii. Wraz z postępem technologicznym i rosnącym zapotrzebowaniem na odnawialne źródła energii, dokładne rejestrowanie zużycia energii staje się coraz ważniejsze. Urządzenia pomiarowe WIKA zapewniają precyzyjne dane pomiarowe dotyczące zużycia i magazynowania energii. Urządzenia do pomiaru ciśnienia, temperatury i poziomu, a także elementy przepływu pierwotnego WIKA są stosowane we wszystkich obszarach wytwarzania energii.
Dostosowanie do zróżnicowanych wymagań
W zależności od rodzaju i celu zastosowania, wymagania dotyczące technologii pomiarowej różnią się. Przyrządy WIKA są stosowane w obszarach niebezpiecznych, w trudnych warunkach, a także w systemach nuklearnych. Podczas gdy duże elektrownie wymagają solidnych i trwałych urządzeń, zdecentralizowane elektrownie wymagają precyzyjnych urządzeń pomiarowych, które mogą wykrywać gwałtowne zmiany w zużyciu energii. Mierniki zużycia energii są tutaj niezbędnym narzędziem do monitorowania dokładnego zużycia energii i wydajności instalacji. WIKA oferuje szeroką gamę produktów, takich jak czujniki temperatury, separatory membranowe lub czujniki poziomu, które zostały specjalnie zaprojektowane, aby spełnić te rygorystyczne wymagania.
Przechowywanie, monitorowanie i zbieranie danych pomiarowych
Pozyskiwanie i analiza danych pomiarowych odgrywa również kluczową rolę w dziedzinie magazynowania energii. Wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatrowa i słoneczna, zdolność do magazynowania nadmiaru energii i uwalniania jej w razie potrzeby staje się coraz ważniejsza. Urządzenia pomiarowe WIKA pomagają operatorom systemów elektroenergetycznych dokładnie monitorować przepływ energii.
Bezpieczeństwo i wydajność dzięki precyzyjnej technologii pomiarowej
Podsumowując, należy podkreślić, że dokładne pomiary mają kluczowe znaczenie nie tylko dla wydajności, ale także dla bezpieczeństwa systemów energetycznych. Dokładne zrozumienie zużycia energii i napięcia w instalacji może pomóc w zidentyfikowaniu potencjalnych problemów. Dzięki produktom WIKA operatorzy systemów energetycznych mogą być pewni, że dysponują najlepszymi narzędziami do bezpiecznego i wydajnego działania swoich obiektów.
Czym jest inżynieria-zamówienia publiczne-budownictwo(EPC)?
Inżynieria, zamówienia publiczne i budownictwo to wyspecjalizowana forma zarządzania projektami i zawierania umów.
Czym jest metoda projektowania (FEED)?
Metoda FEED (ang. front-end engineering design) polega na wykonaniu podstawowej konstrukcji po sporządzeniu projektu koncepcyjnego i przeprowadzeniu badania wykonalności.
FEED przynosi wiele korzyści:
- Umożliwia szczegółowe planowanie kosztów i harmonogramu
- Kompleksowa ocena ryzyka i jego ograniczanie
- Zmniejszenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem, zdrowiem, ochroną środowiska i zgodnością z przepisami
- Szybsze uruchamianie instalacji
Już na wczesnym etapie projektowania koncepcji, WIKA zajmuje się pomysłami klienta i oferuje funkcje, filozofie i rozwiązania pomiarowe do pomiarów ciśnienia, temperatury, poziomu i przepływu.
Od ponad 25 lat WIKA jest aktywna w branży generalnych wykonawców. Wspólnie z międzynarodowymi firmami inżynieryjnymi realizujemy duże projekty na całym świecie, będąc czymś więcej niż tylko niezawodnym dostawcą wysokiej jakości przyrządów pomiarowych- wspólnie z klientami opracowujemy produkty i rozwiązania dostosowane do ich wymagań.
Na wszystkich etapach projektu WIKA pozostaje kompetentnym partnerem: Zaczynając od planowania w zakresie inżynierii podstawowej i szczegółowej, poprzez realizację i wdrożenie projektu, aż po wsparcie posprzedażowe.
Wysoki poziom wydajności firmy WIKA opiera się zasadniczo na trzech czynnikach: Szerokim i innowacyjnym asortymencie produktów, kompleksowej i kompetentnej obsłudze oraz niezawodnej obecności na całym świecie. Chętnie wspieramy klientów w ich sukcesach.