- Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych
- Urządzenia do kontroli temperatury
- Przygotowanie granulatu
- Maszyny mechaniczne
- Smar chłodzący
- Zasilacze hydrauliczne
- Systemy smarowania
- Napędy liniowe
- Pompy i układy
- Prasy i maszyny do formowania
- Sprężarki śrubowe
- Sprężarki tłokowe
- Dźwigi i podnośniki
- Turbiny wiatrowe
- Cięcie strumieniem wody
- Wysokociśnieniowe stanowiska badawcze
- Technologia ważenia w budowie maszyn
- Pomiar poziomu w zbiorniku
- Systemy filtrów
- Prasy wulkanizacyjne
Pomimo wszystkich elektronicznych systemów wspomagających, dzisiejszy samochód nadal ma tylko cztery punkty styku z drogą. Każda z czterech opon ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznej podróży, a wszystko to w najbardziej zróżnicowanych warunkach pracy. Niezwykle wysokie wymagania jakościowe, jakie każdy producent opon stawia swoim produktom, dotyczą również samochodów ciężarowych i innych pojazdów transportowych, które muszą przewozić duże ładunki po nierównym terenie.
Oprócz tych wymagań jakościowych, coraz ważniejszy staje się zrównoważony rozwój. Za tym kryje się poprawa efektywności energetycznej lub zwiększenie wydajności produkcji, między innymi poprzez unikanie odrzutów, przy jednoczesnym skróceniu cykli produkcyjnych. Aby każdy etap produkcji był optymalnie zaplanowany i wykonany, wymagana jest precyzyjna i całkowicie niezawodna technologia pomiarowa.
Produkcja opon to trudny proces, zwłaszcza wulkanizacja w prasie wulkanizacyjnej. W tym miejscu zielona opona staje się oponą trwałą. Krótkie cykle z szybkim wzrostem temperatury i atmosferą siarki obciążają komponenty prasy, a tym samym również przyrządy pomiarowe. Niezawodność i precyzja przełączników ciśnieniowych i czujników ciśnienia WIKA w bardzo długich okresach użytkowania pozwala na oszczędności w zakresie konserwacji i serwisowania, a także zapobiega błędom produkcyjnym, a nawet przestojom linii produkcyjnej.