Ropa i gaz (wydobycie, przesył i dystrybucja)
Przemysł naftowo-gazowy z licznymi zastosowaniami w ramach łańcucha wartości (upstream, midstream, downstream) stawia wysokie wymagania wobec procesowej technologii pomiarowej. Kontakt ze ściernymi i korozyjnymi mediami procesowymi, ochrona przeciwwybuchowa, zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonalnego i użytkowanie w ekstremalnych warunkach ciśnienia i temperatury stanowią szczególne wyzwanie. Z tego powodu przyrządy procesowe muszą nie tylko dostarczać niezawodne i precyzyjne wartości pomiarowe, lecz również być odporne na wymagające warunki eksploatacyjne.
Wiele przedsiębiorstw z branży naftowo-gazowej zobowiązało się do osiągnięcia celów dekarbonizacji do 2050 r. W tym kontekście opracowywanych i optymalizowanych jest szereg nowych procedur na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych emisji procesowych. Wymagane działania obejmują też wzrost efektywności energetycznej poszczególnych kroków procesowych w połączeniu z udoskonaloną rejestracją procesowych parametrów operacyjnych.
WIKA wspiera przemysł naftowy i gazowy w pokonywaniu tych głównych wyzwań dzięki innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie oprzyrządowania do pomiaru ciśnienia, temperatury, poziomu, przepływu i siły, w tym środków, które mogą minimalizować i zapobiegać występowaniu emisji niezorganizowanych. WIKA oferuje ponadto szeroki zakres urządzeń kalibracyjnych oraz kompleksową ofertę serwisową. Usługi te obejmują usługę kalibracji, serwis terenowy dla aplikacji temperaturowych oraz naprawę systemów separatorów membranowych. Jako spółka zależna należąca w całości do WIKA, Rozwiązania WEgrid oferuje szeroką gamę produktów i usług w zakresie bezpiecznego obchodzenia się z SF6 i innymi gazami, które są wykorzystywane w podstacjach do dostarczania energii elektrycznej, na przykład do rafinerii i zakładów morskich.