Wodór

Zastosowania

HydrogenApplications_en-co

Aplikacje wodorowe są stosowane w przemyśle przetwórczym od dziesięcioleci, a popyt napędzany jest głównie przez rafinerie oraz produkcję metanolu i amoniaku. Konwencjonalna produkcja wodoru zazwyczaj wykorzystuje gaz ziemny lub węgiel jako surowiec. Oczekuje się, że w przyszłości wodór będzie odgrywać ważną rolę w dekarbonizacji światowej gospodarki - jeśli będzie produkowany z odnawialnych źródeł energii, np. energii słonecznej i wiatrowej. Przetwarzanie, produkcja, dystrybucja i przechowywanie wodoru naraża używany sprzęt na ekstremalne warunki, z temperaturami do -253 °C, ciśnieniem 700 barów i wyższym oraz wpływem migracji wodoru na metale i materiały.

WIKA stanowi partnera przemysłu wodorowego w zakresie rozwiązań związanych z oprzyrządowaniem oraz udokumentowanym doświadczeniem i jest przygotowana do rozwiązywania wszelkich nowych wyzwań. Niezależnie od tego, czy wodór jest produkowany metodami konwencjonalnymi, czy w oparciu o energię odnawialną, dostarczamy rozwiązania dla całego łańcucha wartości w branży wodorowej. Dowiedz się więcej o Wodorze z naszej ulotki.

Wyzwania


Wydobycie


Przechowywanie i transport


Zużycie