Przemysł aluminiowy
Technologia pomiarowa dla przemysłu aluminiowego
Obecnie aluminium jest drugim najczęściej używanym metalem na świecie. Wynika to z faktu, że aluminium ma unikalną kombinację atrakcyjnych właściwości - lekkość, wysoka wytrzymałość, bardzo łatwa formowalność i doskonała odporność na korozję to tylko najważniejsze z nich. Aluminium jest jednym z materiałów przyszłości. W dłuższej perspektywie globalny trend w zakresie aluminium pierwotnego jest bardzo pozytywny. Zgodnie z przewidywaniami, do 2050 r. popyt ma wzrosnąć o 50 % i osiągnąć znacznie ponad 100 mln ton.
Aluminium charakteryzuje się bardzo dobrą podatnością na recykling i jest jednym z najczęściej poddawanych recyklingowi metali. Zużycie energii podczas wytopu aluminium wynosi zaledwie 5-10 % energii zużywanej przy nowej produkcji.
Rafineria tlenku glinu
Dla najwyższych wymagań
Patrząc globalnie, większość komercyjnych rafinerii tlenku glinu wykorzystuje proces Bayera do rafinacji tego związku z rudy boksytu. Pozyskiwanie aluminium z rudy i późniejsze przetwarzanie na gotowe produkty odbywa się w serii operacji, które w dużej mierze są niezależne od siebie. Warunki procesowe w rafinerii tlenku glinu - stężenie kaustyczne, temperatura, ciśnienie, przepływ i poziom - są ustalane w zależności od właściwości rudy boksytu.
Największym zagrożeniem w rafinerii tlenku glinu jest nadciśnienie mechaniczne komory ekstryfikatora. Tam ruda boksytu reaguje z sodą kaustyczną pod wysokim ciśnieniem i wysoką temperaturą. przeszłości, przez awarie urządzeń do oprzyrządowania procesowego i systemów nadmiarowych, dochodziło do poważnych eksplozji, które powodowały poważne uszkodzenia zbiorników i sprzętu.
Optymalne wykorzystanie surowców, energii i pary procesowej może być zagwarantowane przez zastosowanie niezawodnych i dokładnych przyrządów do pomiaru przepływu, ciśnienia, poziomu i temperatury firmy WIKA zapewniających ścisłą kontrolę procesu.
Technologia kalibracji i usługi kalibracji
Szukasz odpowiedniego sprzętu kalibracyjnego do swoich zastosowań? Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą kalibratorów. Skorzystaj z naszej usługi kalibracji dla urządzeń do pomiaru ciśnienia, temperatury, siły, przepływu i wielkości elektrycznych. Kalibrujemy urządzenia referencyjne i testowe niezależnie od producentów w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych lub bezpośrednio w siedzibie użytkownika.
Usługi dodatkowe
WIKA zapewnia dodatkowe wsparcie za pomocą usług serwisowych od naszych wyszkolonych ekspertów. Technicy serwisowi zadbają o to, aby przyrządy pomiarowe, w przypadku awarii i naprawy były w pełni funkcjonalne w krótkim czasie. Od regulatorów ciśnienia i systemów separatorów membranowych po kalibratory kąpielowe - wszystko z jednego źródła. Wraz z naszym serwisem terenowym, instalujemy jednostki pomiarowe i zapewniamy wsparcie w zakresie uruchomienia oprzyrządowania. Dzięki naszym lokalnym ekspertom możemy być szybko dostępni i dostosowani do indywidualnych okoliczności na całym świecie. Wypróbuj to sam.
Kalibracja
Ciśnienie pompy czerwonego błota
Temperatura komory fermentacyjnej i grzałki
Ciśnienie w komorze fermentacyjnej i zbiorniku wyrównawczym
Poziom wymiennika ciepła
Temperatura opadów
Przepływ pary technologicznej
Siła przeciążenia
Przepływ pozostałości
Następujące produkty 75 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.
Fabryka węgla anodowego
Zapewnienie jakości anod
Po zmieszaniu koksu naftowego, żywicy, kruszyw i zużytych anod poddanych recyklingowi następuje ukształtowanie masy tzw. “zielonych anod”. W piecu anodowym zielone anody są stopniowo podgrzewane do temperatury od 1100 do 1200 °C, a następnie powoli schładzane. Cały cykl grzewczy może trwać od 16 do 28 dni. Celem wypalania zielonych anod jest uzyskanie właściwości takich jak wystarczająca wytrzymałość mechaniczna, wytrzymałość na szok termiczny, wysoka przewodność elektryczna i niska reaktywność chemiczna.
Jednym z głównych wymagań odnośnie wypieku anod jest to, żeby wszystkie anody, niezależnie od ich położenia, były wystawione na działanie takich samych temperatur. W przypadku pieców anodowych WIKA oferuje szereg dokładnych, niezawodnych i wytrzymałych przyrządów pomiarowych zaprojektowanych do kontroli wysokich temperatur, bardzo niskich ciśnień i elementów przepływu pierwotnego w celu optymalizacji procesu wypalania anod, znacznie zmniejszając ryzyko niskiej jakości anod.
Technologia kalibracji i usługi kalibracji
Szukasz odpowiedniego sprzętu kalibracyjnego do swoich zastosowań? Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą kalibratorów. Skorzystaj z naszej usługi kalibracji dla urządzeń do pomiaru ciśnienia, temperatury, siły, przepływu i wielkości elektrycznych. Kalibrujemy urządzenia referencyjne i testowe niezależnie od producentów w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych lub bezpośrednio w siedzibie użytkownika.
Usługi dodatkowe
WIKA zapewnia dodatkowe wsparcie za pomocą usług serwisowych od naszych wyszkolonych ekspertów. Technicy serwisowi zadbają o to, aby przyrządy pomiarowe w przypadku awarii i naprawy były w pełni funkcjonalne w krótkim czasie. Od regulatorów ciśnienia i systemów separatorów membranowych po kalibratory kąpielowe - wszystko z jednego źródła. Instalujemy jednostki pomiarowe i zapewniamy wsparcie w zakresie uruchomienia oprzyrządowania. Dzięki naszym lokalnym ekspertom możemy być szybko dostępni i dostosowani do indywidualnych okoliczności na całym świecie. Wypróbuj to sam.
Kalibracja
Sworznie pomiarowe systemu dźwigowego
Ciśnienie w komorze piekarnika
Przepływ gazu palnika
Temperatura mostka palnika
Temperatura pieca anodowego
Następujące produkty 61 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.
Huta aluminium pierwotnego
Produktywność i wydajność komorowa
Temperatura kąpieli jest jednym z najważniejszych parametrów pozwalających na osiągnięcie optymalnej pracy komory. Należy mierzyć ją jak najczęściej i jak najdokładniej.
W ten sposób można wykryć nieprawidłowości w komorze i podjąć środki niezbędne do osiągnięcia stabilnego działania (np. dodanie dodatków do kąpieli). WIKA oferuje szereg rozwiązań do niezawodnego pomiaru temperatury w komorach redukcyjnych aluminium.
Precyzyjna regulacja temperatury ma kluczowe znaczenie dla wydajności instalacji produkcji aluminium. Nasze doświadczenie w produkcji i kalibracji przyrządów do pomiaru temperatury pozwala na dokładne spełnienie wymagań i standardów naszych klientów.
Technologia kalibracji i usługi kalibracji
Szukasz odpowiedniego sprzętu kalibracyjnego do swoich zastosowań? Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą kalibratorów. Skorzystaj z naszej usługi kalibracji dla urządzeń do pomiaru ciśnienia, temperatury, siły, przepływu i wielkości elektrycznych. Kalibrujemy urządzenia referencyjne i testowe niezależnie od producentów w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych lub bezpośrednio w siedzibie użytkownika.
Usługi dodatkowe
WIKA zapewnia dodatkowe wsparcie za pomocą usług serwisowych od naszych wyszkolonych ekspertów. Technicy serwisowi zadbają o to, aby przyrządy pomiarowe w przypadku awarii i naprawy były w pełni funkcjonalne w krótkim czasie. Od regulatorów ciśnienia i systemów separatorów membranowych po kalibratory kąpielowe - wszystko z jednego źródła. Instalujemy jednostki pomiarowe i zapewniamy wsparcie w zakresie uruchomienia oprzyrządowania. Dzięki naszym lokalnym ekspertom możemy być szybko dostępni i dostosowani do indywidualnych okoliczności na całym świecie. Wypróbuj to sam.
Kalibracja
Sworznie obciążenia systemu dźwigowego
Ciśnienie gazu w garnku
Przepływ gazu w garnku
Temperatura ogniwa
Temperatura Kryolite
Następujące produkty 54 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.
Odlewnia
Wysoka niezawodność w wysoce dostępnym wydaniu
Niska masa, duża wytrzymałość, duża obciążalność i niezwykła elastyczność - to cechy nowoczesnych, zaawansowanych stopów aluminium. Zastosowanie aluminium w konstrukcji nowoczesnych środków transportu pozwala zmniejszyć ich masę nawet o jedną trzecią - zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na paliwo.
W dobie mobilności, aluminium jest materiałem pierwszego wyboru. Wydajność odlewni mierzy się w postaci kosztu na tonę wyprodukowanego aluminium. Aby ją zoptymalizować, konieczne jest monitorowanie temperatury ciekłego aluminium. Temperatura strumienia gorącego metalu określana jest podczas przepływu przez kanały.
Do pomiaru temperatury stopionego aluminium polecamy termopary zanurzeniowe firmy WIKA - są trwałe i niezwykle precyzyjne.
Technologia kalibracji i usługi kalibracji
Szukasz odpowiedniego sprzętu kalibracyjnego do swoich zastosowań? Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą kalibratorów. Skorzystaj z naszej usługi kalibracji dla urządzeń do pomiaru ciśnienia, temperatury, siły, przepływu i wielkości elektrycznych. Kalibrujemy urządzenia referencyjne i testowe niezależnie od producentów w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych lub bezpośrednio w siedzibie użytkownika.
Usługi dodatkowe
WIKA zapewnia dodatkowe wsparcie za pomocą usług serwisowych od naszych wyszkolonych ekspertów. Technicy serwisowi zadbają o to, aby przyrządy pomiarowe w przypadku awarii i naprawy były w pełni funkcjonalne w krótkim czasie. Od regulatorów ciśnienia i systemów separatorów membranowych po kalibratory kąpielowe - wszystko z jednego źródła. Instalujemy jednostki pomiarowe i zapewniamy wsparcie w zakresie uruchomienia oprzyrządowania. Dzięki naszym lokalnym ekspertom możemy być szybko dostępni i dostosowani do indywidualnych okoliczności na całym świecie. Wypróbuj to sam.
Kalibracja
Wyłączony przepływ gazu
Przepływ gazu
Sworznie ładunkowe systemu podnoszenia
Temperatura
Ciśnienie gazu zasilającego
Następujące produkty 51 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.
Centrum kalibracji i serwisu
Konsultacje, projekt, wdrożenie - wszystko z jednego źródła
Precyzyjne przyrządy kalibracyjne są punktem wyjścia do spełnienia wymagań testowych. Stanowią one jednak tylko jedną część wysokowydajnego systemu kalibracji. Z naszej szerokiej gamy produktów możemy zaprojektować dla Ciebie kompletne i indywidualne rozwiązanie, które zawiera wszystkie odpowiednie komponenty - z możliwością dostosowania do elementów testowych, zasilania ciśnieniowego i próżniowego, komponentów do kontroli ciśnienia i precyzyjnej regulacji, aż po zasilanie napięciem i multimetry do kalibracji elektrycznych elementów testowych.
Nasza szczególna siła leży w planowaniu projektów, rozwoju i budowie kompletnych, indywidualnych, specyficznych dla aplikacji systemów - od prostych ręcznych stacji roboczych po w pełni zautomatyzowane systemy testowe na liniach produkcyjnych.
Technologia kalibracji i usługi kalibracji
Szukasz odpowiedniego sprzętu kalibracyjnego do swoich zastosowań? Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą kalibratorów. Skorzystaj z naszej usługi kalibracji dla urządzeń do pomiaru ciśnienia, temperatury, siły, przepływu i wielkości elektrycznych. Kalibrujemy urządzenia referencyjne i testowe niezależnie od producentów w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych lub bezpośrednio w siedzibie użytkownika.
Usługi dodatkowe
WIKA zapewnia dodatkowe wsparcie za pomocą usług serwisowych od naszych wyszkolonych ekspertów. Technicy serwisowi zadbają o to, aby przyrządy pomiarowe, w przypadku awarii i naprawy były w pełni funkcjonalne w krótkim czasie. Od regulatorów ciśnienia i systemów separatorów membranowych po kalibratory kąpielowe - wszystko z jednego źródła. Instalujemy jednostki pomiarowe i zapewniamy wsparcie w zakresie uruchomienia oprzyrządowania. Dzięki naszym lokalnym ekspertom możemy być szybko dostępni i dostosowani do indywidualnych okoliczności na całym świecie. Wypróbuj to sam.
Temperatura kalibracji
Kalibracja E
Ciśnienie kalibracyjne