Twoje wymaganie - Nasze rozwiązanie
WIKA jest światowym liderem na rynku technologii pomiaru ciśnienia, temperatury i poziomu. Wspólnie z naszymi klientami, opracowujemy kompleksowe rozwiązania oparte na naszych wysokiej jakości komponentach technologii pomiarowej, które są integrowane z procesami biznesowymi klientów. Indywidualne oczekiwania wymagają dopasowanych rozwiązań również w dziedzinie pomiaru poziomu: Niezależnie od tego, czy są one wyjątkowo duże, czy bardzo precyzyjne - pomiar poziomu to nasza pasja.
Oferujemy szeroką gamę przyrządów do pomiaru poziomu w temperaturze do 450 °C lub zakresie ciśnienia do 600 bar.
Znaczna część rozwoju dotyczy indywidualnych rozwiązań dla najróżniejszych zastosowań w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, przybrzeżnym i naftowym, stoczniowym i spożywczym, a także w budowie maszyn i urządzeń, oczyszczalniach ścieków oraz coraz częściej w rozległym sektorze inżynierii środowiska.
Nasi wykwalifikowani pracownicy zawsze koncentrują się na znalezieniu rozwiązania specyficznych problemów naszych klientów. Najnowocześniejsze techniki produkcji, bezkompromisowe zarządzanie jakością, a także krajowe i międzynarodowe aprobaty to kolejne podstawy dobrego imienia naszej firmy.
Skontaktuj się z nami – chętnie doradzimy!