Twoje korzyści
- Rozwiązania do pomiaru temperatury dostosowane do potrzeb klienta
- Międzynardowe kontakty za pośrednictwem filii i partnerów dystrybucyjnych
- Jakość pierwszej klasy i wiedza uznana w skali światowej
- Wieloletnie doświadczenie w technologii pomiaru temperatury i produkcji wielkoseryjnej
- Bezpieczeństwo dostaw dzięki wysokim zdolnościom produkcyjnym
- Wysoki potencjał innowacyjny dzięki wykwalifikowanym inżynierom ds. rozwoju
Realizacja Twojego indywidualnego rozwiązania
Rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta są kluczowym elementem gamy produktów do elektrycznych pomiarów temperatury. Termometry te są opracowywane, produkowane i testowane indywidualnie pod kątem konkretnych zastosowań. WIKA/Gayesco dysponuje gotowym rozwiązaniem dostosowanym do potrzeb klienta niezależnie od tego, czy chodzi o wykrywanie złożonych i istotnych dla bezpieczeństwa profili temperatury w reaktorach lub o monitorowanie krytycznych temperatur rur w piecach i komorach spalania. Mogą Państwo polegać na naszym doświadczeniu również w innych segmentach rynku, takich jak produkcja tworzyw sztucznych (LDPE) pod ciśnieniem do 3000 barów (43500 psi) lub w procesach w zastosowaniach sanitarnych.
Skontaktuj się z nami – chętnie doradzimy!
Dostępne są różnorodne czujniki temperatury jako podstawa dla indywidualnych rozwiązań:
Skontaktuj się z nami
Czy chcesz uzyskać więcej informacji? Napisz do nas: