Kruchość
Stały kontakt z wodorem może prowadzić do tzw. kruchości wodorowej. Wodór może wnikać w struktury materiału, prowadząc do pogorszenia właściwości mechanicznych i ostatecznie do uszkodzenia mechanicznego. Aby uniknąć tego efektu, należy wybrać odpowiednie materiały mające bezpośredni kontakt z wodorem. Standardowo preferowane są stale austenityczne, takie jak 316L lub 316Ti. Ale także określone stopy, takie jak Hastelloy C276, Inconel 718 lub 2.4711 (Elgiloy®) nadają się dobrze do zastosowań wodorowych.
Nasze rozwiązanie
- Materiały WIKA stosowane w aplikacjach wodorowych: Manometry mechaniczne, przełączniki mechaniczne: Port ciśnieniowy: 316L; Element/ruch sondy: 316L
- Elektroniczny czujnik ciśnienia: Port ciśnieniowy: 316L lub 316Ti; Element czujnika: 2.4711
Wyciek
Wodór w połączeniu z powietrzem tworzy atmosferę wybuchową już przy zawartości 4% molowych wodoru w powietrzu. Należy zatem unikać nadmiernego wycieku. Ogólnie rzecz biorąc, duży nacisk kładzie się na wentylację. Z tego powodu uszczelnienia metalowe są często preferowanym rozwiązaniem w zastosowaniach wodorowych. Również wewnątrz przyrządu pomiarowego należy unikać wycieków lub przynajmniej ograniczyć je do minimum.
Nasze rozwiązanie
WIKA dostarcza przyrządy do pomiaru ciśnienia w całkowicie spawanej konstrukcji, unikając wewnętrznych uszczelnień polimerowych. Dodatkowo produkty do zastosowań wodorowych przechodzą testy szczelności helem podczas produkcji.
Ekstremalne warunki
W zależności od stanu fizycznego, w jakim przechowywany jest wodór, należy radzić sobie z różnymi skrajnościami w obchodzeniu się z mediami. Wodór jest przechowywany w postaci gazowej pod ciśnieniem do 700 barów. Ze względu na wpływ temperatury i czynniki bezpieczeństwa, czujniki ciśnienia muszą być zdolne do pomiaru ciśnienia do 1050 barów, na przykład na stacjach tankowania wodoru. W postaci ciekłej wodór ma temperaturę -253 °C lub niższą. Rozwiązania do pomiaru temperatury muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby mogły również mierzyć tę temperaturę z wysoką dokładnością przy zachowaniu dobrej izolacji zbiornika wodoru.
Nasze rozwiązanie
WIKA oferuje elektryczne przyrządy do pomiaru temperatury w specjalnej wersji CryoTemp, która może mierzyć temperatury do -258 °C, niezawodnie i z powtarzalną dokładnością.