Pomiar poziomu w zbiorniku

Za każdym razem, gdy ciekłe media krążą z i do zbiornika magazynowego w obwodzie, na przykład smar chłodzący obrabiarki lub gdy ciecze są transportowane ze zbiornika lub dostarczane do zbiornika, wysokość napełnienia zbiornika jest istotną zmienną sterującą. Może to być proste sterowanie włączaniem/wyłączaniem pompy za pomocą przełącznika pływakowego lub optoelektronicznego przełącznika poziomu. Często do sterowania energooszczędną pompą z regulacją prędkości wykorzystywany jest także zanurzeniowy czujnik ciśnienia z ciągłym pomiarem (ciśnienia hydrostatycznego kolumny cieczy w zbiorniku).

W przypadku wszystkich instalacji klient wymaga rozwiązania typu “zamontuj i zapomnij”. Instalacja musi działać w 100 % niezawodnie, być odporna na najróżniejsze media i niewrażliwa na substancje stałe. Oczywiście dotyczy to również przełączników pływakowych i zanurzalnych czujników ciśnienia. Przedstawiony na ilustracji przykład systemu przetłaczania ścieków pokazuje, jak trudnym zadaniem jest bezobsługowy pomiar poziomu w przypadku medium o bardzo dużej zawartości cząstek stałych. Firma WIKA, w ścisłej współpracy z naszymi klientami, opracowała rozwiązanie o wyjątkowej niezawodności.

Pomiar poziomu w zbiorniku
Pomiar poziomu w zbiorniku

Następujące produkty 7 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.