Jakie są zawory i urządzenia zabezpieczające od WIKA?
Aby móc przeprowadzić uruchomienie, konserwację lub kalibrację przyrządów do pomiaru ciśnienia, muszą być one bezpiecznie odizolowane od procesu. Wobec tego WIKA oferuje szeroką gamę zaworów do oprzyrządowania, które bezpiecznie odłączają przyrządy, takie jak manometry, przełączniki lub przetworniki:
- Kurki odcinające
- Zawory odcinające
- Zblocza zaworowe
- Kołnierz pojedynczy
- Zawory iglicowe
- Zawory wieloportowe
- Zawory blokujące i upustowe
- Monobloki
- Zawory kulowe
Aby zwiększyć żywotność przyrządów do pomiaru ciśnienia, stosuje się urządzenia ochronne, takie jak syfony, urządzenia przeciążeniowe, snubbery, elementy chłodzące i filtry liniowe manometru. Jednocześnie służą one rozszerzeniu zakresu zastosowań.
Co to jest zawór monoblokowy?
Monoblok to kompaktowa stacja redukcyjna stosowana w zakresie wysokiego ciśnienia. Cała część wysokociśnieniowa stacji redukcyjnej gazu ziemnego jest wyposażona w filtr z opcjonalną sekcją oddzielającą i wymiennik ciepła z rurami ze stali nierdzewnej. Rozróżnia się monobloki z połączeniem gwintowanym które są używane w warunkach ograniczonej przestrzeni paneli sterowania i baterii zaworów oraz monobloki z połączeniami kołnierzowymi, które są używane w aplikacjach z gazem ziemnym i agresywnymi mediami. Ponadto istnieją monobloki do procesów próbkowania i wtrysku, które posiadają sondę do pobierania próbek i są również wykorzystywane w procesach wtrysku.
Kiedy warto stosować przemysłowe zawory kulowe?
Zawory kulowe mają szeroki zakres zastosowań w przemyśle. Znajdują one zastosowanie zarówno w prostej dystrybucji sprężonego powietrza, jak i w wymagających aplikacjach w przemyśle naftowym i gazowym, a szczególnie nadają się do zastosowań z gazem ziemnym i agresywnymi mediami. Ze względu na łatwość czyszczenia, zawory kulowe są zalecane w przemyśle, przede wszystkim do mediów płynnych i gazowych. Rozróżnienie opiera się również na rodzaju użytkowania: Przemysłowy zawór kulowy PBV-FS z dzielonym korpusem zaworu jest stosowany w rurociągach, szczególnie w zastosowaniach związanych z gazem ziemnym i agresywnymi mediami. Z kolei zawór kulowy HPBV nadaje się do mediów płynnych w zastosowaniach wysokociśnieniowych.
Do czego służą zawory iglicowe?
Zawory iglicowe są stosowane w przemyśle do bezpiecznego izolowania lub odpowietrzania manometrów, przełączników lub przetworników od procesu. WIKA zawory iglicowe model IV10 i zawory wieloportowe IV11 są szczególnie odpowiednie do mediów płynnych, gazowych, agresywnych i niekrystalizujących, a także tych, które nie są bardzo lepkie. Zawór iglicowy IV10 jest dostępny z opcjonalnym przyłączem odpowietrzającym, natomiast zawór wieloportowy IV11 jest standardowo wyposażony w dwa przyłącza. Mogą być one używane zarówno do odpowietrzania, jak i do podłączania dodatkowych instrumentów.
Z łatwością wybierz najbardziej odpowiedni dla siebie produkt bezpośrednio z naszej oferty w sklepie internetowym WIKA.
WIKA chętnie pomoże w doborze odpowiednich komponentów do danego zastosowania. Oprócz szerokiego wyboru zaworów i akcesoriów do oprzyrządowania, WIKA oferuje również wykwalifikowany montaż różnych pojedynczych komponentów w kompletny układ pomiarowy (“podłączenie przyrządu”). Zawory i urządzenia zabezpieczające WIKA można również łączyć z systemami separatorów membranowych. Większość naszych akcesoriów może być dostarczona bezpośrednio z magazynu.