Akcesoria LPG, LNG i CNG
- Zbiorniki kriogeniczne
- Urządzenia spawalnicze i inne urządzenia przemysłowe
- Zawory ze zintegrowanymi regulatorami ciśnienia
- Szafki gazowe
- Gazy medyczne
- Wodór
- Akcesoria LPG, LNG i CNG
- Sprzęt ochrony dróg oddechowych
- Dostawy gazu i systemy kontroli
- Baterie butli/bloki zaworów
- Gazowe systemy gaśnicze
- Nitrogen and oxygen generators
- Gas mixers
Podróżując samchodem napędzanym paliwem naturalnym, można zaoszczędzić do 60% na kosztach paliwa. Dodatkowo paliwo naturalne to jedno z najczystszych źródeł energii: Nie generuje emisji niespalonych węglowodorów, które są uważane za niebezpieczne i rakotwórcze oraz zmniejsza emisję CO2 o 20%.
Dlatego pojazdy te są dozwolone na drogach, na których inne nie są dozwolone. Przyrządy pomiarowe WIKA są wykorzystywane do wskazywania poziomu sprężonego gazu ziemnego (CNG) lub ciekłego gazu ziemnego (LNG) wewnątrz zbiornika.
LPG - skroplony gaz petrochemiczny - to kolejna alternatywa dla paliwa gazowego, coraz częściej stosowana nie tylko w pojazdach, ale również między innymi w systemach grzewczych i urządzeniach do gotowania.