Od ponad 75 lat, WIKA stanowi renomowanego partnera i kompetentnego specjalistę w zakresie wszelkich zadań w dziedzinie technologii pomiarowej. Przy stale rosnącej wydajności, przy opracowywaniu nowych produktów i rozwiązań systemowych stosowane są innowacyjne technologie. Niezawodność produktów i gotowość do sprostania wszelkim wyzwaniom rynku były kluczowymi czynnikami, dzięki którym WIKA osiągnęła wiodącą pozycję na światowym rynku.
Obecnie 11 200 pracowników w Grupie WIKA zajmuje się utrzymaniem i udoskonalaniem technologii w zakresie pomiarów ciśnienia, temperatury, siły i poziomu, a także w dziedzinie pomiarów przepływu, kalibracji i rozwiązań gazu SF6. Ponad 1500 doświadczonych pracowników w obszarsze działu sprzedaży udziela kompetentych porad i konsultacji klientom oraz użytkownikom na zasadzie partnerstwa. Ponad 300 inżynierów i techników nieustannie poszukuje innowacyjnych rozwiązań produktowych, udoskonalonych materiałów i zyskownych metod produkcji. W ścisłej współpracy z uznanymi uczelniami, instytutami i firmami przemysłowymi opracowywane są rozwiązania dla konkretnych zastosowań.
Myśl globalnie, działaj lokalnie: Po założeniu pierwszego oddziału w 1960 roku, Grupa WIKA posiada obecnie ponad 45 filii. Obejmują one najnowocześniejsze zakłady produkcyjne na wszystkich rynkach centralnych, zaplecza serwisowe, sprzęt instalacyjny i zespoły świadczące dodatkowe usługi. WIKA jest również reprezentowana na całym świecie przez liczne agencje handlowe. Aby zaoferować klientom kompleksową gamę produktów, nasze portfolio jest stale poszerzane poprzez strategiczne przejęcia.