Technologia pomiarowa dla hutnictwa żelaza i stali
Zintegrowana obróbka stali
Stal jest jednym z najważniejszych materiałów w prawie wszystkich sektorach inżynierii lądowej, od budowy maszyn i narzędzi po inżynierię precyzyjną. Ze względu na trudne warunki procesowe oraz ogromne zapotrzebowanie na surowce i energię w tej branży optymalizacja procesów produkcyjnych ma wysoki priorytet. Jakość produktu i powtarzalność partii są niezmiernie ważne, ponieważ obniżają koszty procesu. Procesy produkcji żelaza i stali wymagają solidnej technologii pomiarowej, która będzie niezawodnie wykrywać błędy przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności procesu.
Nasi Klienci poszukujący właściwych rozwiązań dla procesów produkcyjnych mogą być pewni, że technologia pomiarowa firmy WIKA to strzał w dziesiątkę.
Spiekalnia
Produktywność i wydajność
W procesie spiekania przygotowywana jest mieszanina drobnych rud, koksu, materiałów pochodzących z recyklingu i innych kruszyw. Odpowiednio stopioną mieszankę wykorzystuje się w wielkim piecu, aby zapewnić przepuszczalność gazów redukcyjnych.
Kluczowym elementem procesu jest kontrola okapu spiekalniczego i związanego z nim palnika oraz temperatury w piecu. Utrata pieca może spowodować całkowite zatrzymanie procesu, a wahania temperatury wpływają na jakość produkowanego produktu.
WIKA posiada portfolio wysoce wydajnych przyrządów pomiarowych, które są dostosowane do zadań pomiarowych zakładów spiekalniczych.
Technologia kalibracji i usługi kalibracji
Szukasz odpowiedniego sprzętu kalibracyjnego do swoich zastosowań? Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą kalibratorów. Skorzystaj z naszych usług kalibracji do pomiaru ciśnienia, temperatury, siły, przepływu i wielkości elektrycznych. Kalibrujemy urządzenia referencyjne i testowe niezależnie od producentów w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych lub bezpośrednio u klienta.
Usługi dodatkowe
WIKA zapewni dodatkowe wsparcie w zakresie usług od naszych wyszkolonych ekspertów. Technicy serwisowi zadbają o to, aby przyrządy pomiarowe, w przypadku awarii i naprawy były w pełni funkcjonalne w krótkim odstępie czasu. Od regulatorów ciśnienia i systemów separatorów membranowych po kąpiele kalibracyjne - wszystko z jednego źródła. Z naszym serwisem terenowy instalujemy jednostki pomiarowe i zapewniamy wsparcie w zakresie uruchomienia oprzyrządowania. Dzięki naszym lokalnym ekspertom możemy być dostępni na całym świecie, jesteśmy szybko dostępni i dostosowani do indywidualnych okoliczności. Wypróbuj sam.
Kalibracja
Temperatura spalin
Poziom
Ciśnienie
Ciśnienie w okapie do spiekania
Temperatura w okapie do spiekania
Przepływ gazu procesowego
Waga bunkra do spiekania
Temperatura
Ciśnienie
Następujące produkty 80 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.
Koksownia
Efektywność kosztowa i jakość
W instalacji koksowniczej węgiel jest przekształcany w koks poprzez ogrzewanie przygotowanej partii mieszanki węglowej, bez dostępu powietrza, do temperatury od 1000 °C do 1300 °C przez okres od 16 do 30 godzin. Koks, jako środek redukujący, ma duży wpływ na efektywność kosztową procesu i jakość produktu końcowego.
Wyzwanie
Jakość koksu zależy od wymieszania różnych rodzajów węgla. Aby zapewnić optymalne warunki procesowe w koksowniach, ciśnienie i temperatura w poszczególnych piecach są indywidualnie monitorowane.
Wysoce precyzyjne ogniwa obciążnikowe umożliwiają mieszanie różnych rodzajów węgla w sposób kontrolowany, co z kolei pozwala na uzyskanie pożądanego składu recepturowego. Nasze przyrządy pomiarowe, które są precyzyjnie dopasowywane do konkretnych wymagań, gwarantują sprawną obróbkę ogromnych ilości surowców.
Technologia kalibracji i usługi kalibracji
Szukasz odpowiedniego sprzętu kalibracyjnego do swoich zastosowań? Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą kalibratorów. Skorzystaj z naszych usług kalibracji do pomiaru ciśnienia, temperatury, siły, przepływu i wielkości elektrycznych. Kalibrujemy urządzenia referencyjne i testowe niezależnie od producentów w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych lub bezpośrednio u klienta.
Usługi dodatkowe
WIKA zapewni dodatkowe wsparcie w zakresie usług od naszych wyszkolonych ekspertów. Technicy serwisowi zadbają o to, aby przyrządy pomiarowe, w przypadku awarii i naprawy były w pełni funkcjonalne w krótkim odstępie czasu. Od regulatorów ciśnienia i systemów separatorów membranowych po kąpiele kalibracyjne - wszystko z jednego źródła. Instalujemy jednostki pomiarowe i zapewniamy wsparcie w zakresie uruchomienia oprzyrządowania. Dzięki naszym lokalnym ekspertom możemy być dostępni na całym świecie, jesteśmy szybko dostępni i dostosowani do indywidualnych okoliczności. Wypróbuj sam.
Kalibracja
Temperatura spalin
Przepływ medium chłodzącego
Ciśnienie COG
Urządzenia do siły i ważenia
Ciśnienie w komorze pieca koksowniczego
Ciśnienie w urządzeniach hydraulicznych
Poziom
Temperatura ścianki pieca koksowniczego
Temperatura pieca koksowniczego
Przepływ gazu w piecu koksowniczym
Przepływ gazu procesowego
Następujące produkty 89 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.
Zakład produkcji granulatu
Produktywność i wydajność
Granulaty to małe kulki z rudy żelaza, które wykorzystuje się w produkcji stali. Produkowane są w technologii wykorzystującej proszek wytworzony podczas wydobycia rudy. Proces granulacji łączy w sobie mieszanie i obróbkę termiczną, w wyniku której miękkie zielone granulki stają się twardymi kuleczkami. Surowiec jest formowany w kulkę, a następnie wypalany w piecu lub na ruszcie taśmowym, aby cząsteczki spiekły się na twardo.
WIKA oferuje trwałe oprzyrządowanie procesowe wysokiej jakości do produkcji granulatu najwyższej jakości.
Technologia kalibracji i usługi kalibracji
Szukasz odpowiedniego sprzętu kalibracyjnego do swoich zastosowań? Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą kalibratorów. Skorzystaj z naszych usług kalibracji do pomiaru ciśnienia, temperatury, siły, przepływu i wielkości elektrycznych. Kalibrujemy urządzenia referencyjne i testowe niezależnie od producentów w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych lub bezpośrednio u klienta.
Usługi dodatkowe
WIKA zapewni dodatkowe wsparcie w zakresie usług od naszych wyszkolonych ekspertów. Technicy serwisowi zadbają o to, aby przyrządy pomiarowe, w przypadku awarii i naprawy były w pełni funkcjonalne w krótkim odstępie czasu. Od regulatorów ciśnienia i systemów separatorów membranowych po kąpiele kalibracyjne - wszystko z jednego źródła. Instalujemy jednostki pomiarowe i zapewniamy wsparcie w zakresie uruchomienia oprzyrządowania. Dzięki naszym lokalnym ekspertom możemy być dostępni na całym świecie, jesteśmy szybko dostępni i dostosowani do indywidualnych okoliczności. Wypróbuj sam.
Kalibracja
Poziom
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Ciśnienie
Przepływ
Ciśnienie
Siła
Następujące produkty 84 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.
Wielki piec
Wysoka niezawodność w wysoce dostępnym wydaniu
Podczas procesu wielkopiecowego, spiek lub granulki, w połączeniu z rudą, koksem i wapnem, wiążą niepożądane składniki rudy w żużlu, a także obniżają temperaturę topnienia żelaza. Zapodaje się je do wielkiego pieca od góry, podczas gdy gorące sprężone powietrze jest doprowadzane przez dysze w jego dolnej części. Pomocnicze środki redukcyjne lub paliwa - takie jak węgiel, olej opałowy, gaz ziemny lub inne źródła - można również wtryskiwać z dna pieca.
Monitorowanie ciśnienia i temperatury paliwa oraz ciśnienia gazu wielkopiecowego ma ogromne znaczenie dla zapewnienia znormalizowanego zużycia i uzyskania danych eksploatacyjnych do sterowania procesem.
Skuteczny monitoring temperatury umożliwia wczesne wykrywanie ewentualnych awarii systemu. Termopary WIKA są sprawdzonym pod tym względem rozwiązaniem - wykrywają temperaturę szybko i niezawodnie. Kolejnym wyzwaniem w pracy wielkopiecowej jest monitorowanie mediów chłodzących.
Technologia kalibracji i usługi kalibracji
Szukasz odpowiedniego sprzętu kalibracyjnego do swoich zastosowań? Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą kalibratorów. Skorzystaj z naszych usług kalibracji do pomiaru ciśnienia, temperatury, siły, przepływu i wielkości elektrycznych. Kalibrujemy urządzenia referencyjne i testowe niezależnie od producentów w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych lub bezpośrednio u klienta.
Usługi dodatkowe
WIKA zapewni dodatkowe wsparcie w zakresie usług od naszych wyszkolonych ekspertów. Technicy serwisowi zadbają o to, aby przyrządy pomiarowe, w przypadku awarii i naprawy były w pełni funkcjonalne w krótkim odstępie czasu. Od regulatorów ciśnienia i systemów separatorów membranowych po kąpiele kalibracyjne - wszystko z jednego źródła. Instalujemy jednostki pomiarowe i zapewniamy wsparcie w zakresie uruchomienia oprzyrządowania. Dzięki naszym lokalnym ekspertom możemy być dostępni na całym świecie, jesteśmy szybko dostępni i dostosowani do indywidualnych okoliczności. Wypróbuj sam.
Kalibracja
Najwyższe ciśnienie gazu w wielkim piecu
Poziom
Temperatura płaszcza wielkiego pieca
Temperatura kopuły pieca nadmuchowego
Pomiar siły liny stalowej
Temperatura wykładziny ogniotrwałej
Ciśnienie gorącego podmuchu
Przepływ wody chłodzącej
Przepływ gorącego nadmuchu
Siła
Następujące produkty 90 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.
Zakład bezpośredniej redukcji żelaza
Bezpieczeństwo procesu
Bezpośrednia redukcja żelaza (DRI) stanowi alternatywną metodę produkcji żelaza, opracowaną w celu przezwyciężenia trudności charakterystycznych dla konwencjonalnych wielkich pieców. Koncepcja DRI jest z powodzeniem wdrażana w różnych częściach świata przy użyciu gazu ziemnego lub technologii węglowej. Z jednej strony, proces DRI jest bardzo energooszczędny; z drugiej strony umożliwia dalsze odzyskanie energii, jeśli gorący materiał zostanie natychmiast przeniesiony do elektrycznego pieca łukowego (EAF) i poddany topieniu. W takim układzie ciepło wytworzone w procesie DRI zmniejsza koszty topienia w piecu EAF, znacznie obniżając koszty energii.
Szczególne wyzwanie w procesie DRI stanowi wodór. WIKA oferuje specjalne czujniki ciśnienia i temperatury do zastosowań wodorowych w celu zapewnienia płynnego przebiegu procesu DRI.
Technologia kalibracji i usługi kalibracji
Szukasz odpowiedniego sprzętu kalibracyjnego do swoich zastosowań? Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą kalibratorów. Skorzystaj z naszych usług kalibracji do pomiaru ciśnienia, temperatury, siły, przepływu i wielkości elektrycznych. Kalibrujemy urządzenia referencyjne i testowe niezależnie od producentów w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych lub bezpośrednio u klienta.
Usługi dodatkowe
WIKA zapewni dodatkowe wsparcie w zakresie usług od naszych wyszkolonych ekspertów. Technicy serwisowi zadbają o to, aby przyrządy pomiarowe, w przypadku awarii i naprawy były w pełni funkcjonalne w krótkim odstępie czasu. Od regulatorów ciśnienia i systemów separatorów membranowych po kąpiele kalibracyjne - wszystko z jednego źródła. Instalujemy jednostki pomiarowe i zapewniamy wsparcie w zakresie uruchomienia oprzyrządowania. Dzięki naszym lokalnym ekspertom możemy być dostępni na całym świecie, jesteśmy szybko dostępni i dostosowani do indywidualnych okoliczności. Wypróbuj sam.
Kalibracja
Ciśnienie gazu odlotowego
Najwyższa temperatura gazu
Redukcja ciśnienia gazu
Redukcja temperatury gazu
Temperatura reformera lub podgrzewacza
Przepływ gazu zasilającego
Przepływ gazu ziemnego
Poziom
Siła
Następujące produkty 85 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.
Podstawowy piec tlenowy
Zapewnienie jakości stali
Surówka produkowana w wielkim piecu jest używana w stalowni w stanie ciekłym - w tej postaci trafia do konwertorów, gdzie zostaje przekształcona w stal surową. W tym miejscu doprowadzany jest czysty tlen, powodujący spalanie zawartego w surówce węgla. Ważnym trendem w hutnictwie stali jest wprowadzanie lepszych jakościowo gatunków tego stopu, przy rosnącej elastyczności zakładów metalurgicznych, wobec czego postępująca poprawa logistyki w hutach stali pozostaje stałym wyzwaniem. W konwertorach stalowych, zawarte w surówce uciążliwe domieszki przypadkowe, takie jak węgiel, krzem, siarka i fosfor, usuwane są w podstawowym piecu tlenowym (BOF) przez wdmuchiwanie tlenu. W ten sposób w konwerterze generowane są temperatury do 1700 °C.
Nieodzowne jest efektywne i bezpieczne chłodzenie układu konwertera. Firma WIKA ma na to sposób - elementy do pomiaru przepływu w połączeniu z przetwornikami ciśnienia różnicowego, przy czym temperatury na wlocie i wylocie są rejestrowane za pomocą czujników temperatury.
Technologia kalibracji i usługi kalibracji
Szukasz odpowiedniego sprzętu kalibracyjnego do swoich zastosowań? Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą kalibratorów. Skorzystaj z naszych usług kalibracji do pomiaru ciśnienia, temperatury, siły, przepływu i wielkości elektrycznych. Kalibrujemy urządzenia referencyjne i testowe niezależnie od producentów w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych lub bezpośrednio u klienta.
Usługi dodatkowe
WIKA zapewni dodatkowe wsparcie w zakresie usług od naszych wyszkolonych ekspertów. Technicy serwisowi zadbają o to, aby przyrządy pomiarowe, w przypadku awarii i naprawy były w pełni funkcjonalne w krótkim odstępie czasu. Od regulatorów ciśnienia i systemów separatorów membranowych po kąpiele kalibracyjne - wszystko z jednego źródła. Instalujemy jednostki pomiarowe i zapewniamy wsparcie w zakresie uruchomienia oprzyrządowania. Dzięki naszym lokalnym ekspertom możemy być dostępni na całym świecie, jesteśmy szybko dostępni i dostosowani do indywidualnych okoliczności. Wypróbuj sam.
Następujące produkty 83 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.
Elektryczny piec łukowy
Efektywność energetyczna i surowcowa
Stale na bazie złomu odzyskiwane są w elektrycznym piecu łukowym.
Po załadowaniu pieca, proces topienia rozpoczyna się wraz z zapłonem łuku. Za pomocą lanc i/lub systemów palników i wtryskiwaczy znajdujących się w ścianie pieca doprowadza się tlen i mieszaniny paliwowo-gazowe, co ma na celu przyspieszenie topnienia i zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną.
Dzięki monitorowaniu ciśnienia, temperatury i wartości przepływu paliwa uzyskiwane są dane operacyjne i znormalizowane zużycie służące do sterowania procesem. Przyrządy firmy WIKA do pomiaru przepływu oraz czujniki ciśnienia i temperatury wykonują to zadanie niezawodnie i dokładnie.
Technologia kalibracji i usługi kalibracji
Szukasz odpowiedniego sprzętu kalibracyjnego do swoich zastosowań? Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą kalibratorów. Skorzystaj z naszych usług kalibracji do pomiaru ciśnienia, temperatury, siły, przepływu i wielkości elektrycznych. Kalibrujemy urządzenia referencyjne i testowe niezależnie od producentów w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych lub bezpośrednio u klienta.
Usługi dodatkowe
WIKA zapewni dodatkowe wsparcie w zakresie usług od naszych wyszkolonych ekspertów. Technicy serwisowi zadbają o to, aby przyrządy pomiarowe, w przypadku awarii i naprawy były w pełni funkcjonalne w krótkim odstępie czasu. Od regulatorów ciśnienia i systemów separatorów membranowych po kąpiele kalibracyjne - wszystko z jednego źródła. Instalujemy jednostki pomiarowe i zapewniamy wsparcie w zakresie uruchomienia oprzyrządowania. Dzięki naszym lokalnym ekspertom możemy być dostępni na całym świecie, jesteśmy szybko dostępni i dostosowani do indywidualnych okoliczności. Wypróbuj sam.
Kalibracja
Ciśnienie
Poziom
Ciśnienie w układzie chłodzenia
Temperatura
Temperatura medium chłodzącego
Przepływ chłodziwa i gazu
Siła
Następujące produkty 83 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.
Piec kadziowy
Poprawa stopnia czystości
Piece kadziowe są wykorzystywane w metalurgii wtórnej do obróbki stali płynnej. Stop jest poddawany dalszemu odsiarczaniu i dostosowywany, aby wyprodukować rodzaj stali pożądany przez klienta.
Pokrywa pieca kadziowego jest zazwyczaj wyłożona materiałami ogniotrwałymi i chłodzona wodą. Aby zapewnić optymalną pracę pieca kadziowego, chłodzony jest również kanał wydechowy, ramiona elektrod i okablowanie. Kluczowe znaczenie w opisywanym procesie ma odpowiednie ciśnienie wody i właściwa temperatura wody wlotowej.
Nasze termometry oporowe i czujniki ciśnienia, dzięki solidnej technice pomiarowej, są idealne do monitorowania wody chłodzącej. Czujniki ciśnienia, dzięki swoim kompaktowym wymiarom, dają się szybko i łatwo zainstalować.
Technologia kalibracji i usługi kalibracji
Szukasz odpowiedniego sprzętu kalibracyjnego do swoich zastosowań? Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą kalibratorów. Skorzystaj z naszych usług kalibracji do pomiaru ciśnienia, temperatury, siły, przepływu i wielkości elektrycznych. Kalibrujemy urządzenia referencyjne i testowe niezależnie od producentów w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych lub bezpośrednio u klienta.
Usługi dodatkowe
WIKA zapewni dodatkowe wsparcie w zakresie usług od naszych wyszkolonych ekspertów. Technicy serwisowi zadbają o to, aby przyrządy pomiarowe, w przypadku awarii i naprawy były w pełni funkcjonalne w krótkim odstępie czasu. Od regulatorów ciśnienia i systemów separatorów membranowych po kąpiele kalibracyjne - wszystko z jednego źródła. Instalujemy jednostki pomiarowe i zapewniamy wsparcie w zakresie uruchomienia oprzyrządowania. Dzięki naszym lokalnym ekspertom możemy być dostępni na całym świecie, jesteśmy szybko dostępni i dostosowani do indywidualnych okoliczności. Wypróbuj sam.
Poziom
Kalibracja
Ciśnienie
Temperatura
Ciśnienie
Temperatura
Przepływ
Siła
Następujące produkty 75 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.
Zakład odlewania ciągłego stali
Dla najwyższych wymagań
W procesie odlewania ciągłego płynna stal przepływa z kadzi przez rozdzielacz do form. Kadź ze stalą zawieszona jest w obrotowej wieży, która może pomieścić dwie kadzie. W procesie odlewania, do wykrywania lokalnych wycieków ciekłej stali lub penetracji wykorzystuje się zarówno metody monitorowania termicznego, jak i ciśnieniowego.
Aby zapobiec przerwaniu ciągłości formy odlewniczej, konieczne jest ustalenie profilu temperaturowego w jej wnętrzu - na jego podstawie można zidentyfikować pęknięcia. W tym celu w wąskich i szerokich bokach formy montuje się termoelementy, tak, by pokazywały dwuwymiarowy profil temperaturowy wszystkich jej ścian. Poprzez zmierzenie ilości chłodziwa, oraz temperatury wody na wlocie i wylocie, określa się rozproszenie ciepła w formie.
Firma WIKA bierze pod uwagę trudne warunki pracy odlewni stali, oferując wyjątkowo wytrzymałe produkty. Charakteryzują się one wysoką odpornością na wstrząsy, wibracje i wahania temperatury, wysokim stopniem ochrony IP oraz doskonałymi właściwościami EMC.
Technologia kalibracji i usługi kalibracji
Szukasz odpowiedniego sprzętu kalibracyjnego do swoich zastosowań? Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą kalibratorów skorzystaj z naszego usług kalibracji do pomiaru ciśnienia, temperatury, siły, przepływu i wielkości elektrycznych. Kalibrujemy urządzenia referencyjne i testowe niezależnie od producentów w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych lub bezpośrednio u klienta.
Usługi dodatkowe
WIKA zapewni dodatkowe wsparcie w zakresie usług od naszych wyszkolonych ekspertów. Technicy serwisowi zadbają o to, aby przyrządy pomiarowe, w przypadku awarii i naprawy były w pełni funkcjonalne w krótkim odstępie czasu. Od regulatorów ciśnienia i systemów separatorów membranowych po kąpiele kalibracyjne - wszystko z jednego źródła. Instalujemy jednostki pomiarowe i zapewniamy wsparcie w zakresie uruchomienia oprzyrządowania. Dzięki naszym lokalnym ekspertom możemy być dostępni na całym świecie, jesteśmy szybko dostępni i dostosowani do indywidualnych okoliczności. Wypróbuj sam.
Kalibracja
Monitorowanie temperatury formy wtryskowej
Poziom
Przepływ wlotowy wody chłodzącej
Ciśnienie
Monitorowanie temperatury wody chłodzącej
Ciśnienie
Siła
Następujące produkty 74 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.
Centrum kalibracji i serwisu
Konsultacje, projekt, wdrożenie - wszystko z jednego źródła
Precyzyjne przyrządy kalibracyjne są punktem wyjścia do spełnienia wymagań testowych. Stanowią one jednak tylko jedną część wysokowydajnego systemu kalibracji. Z naszej szerokiej gamy produktów możemy zaprojektować dla Ciebie kompletne i indywidualne rozwiązanie, które zawiera wszystkie odpowiednie komponenty: z możliwością dostosowania do elementów testowych, zasilania ciśnieniowego i próżniowego, komponentów do kontroli ciśnienia i precyzyjnej regulacji, aż po zasilanie napięciem i multimetry do kalibracji elektrycznych elementów testowych.
Nasza szczególna siła leży w planowaniu projektów, rozwoju i budowie kompletnych, indywidualnych, specyficznych dla aplikacji systemów - od prostych ręcznych stacji roboczych po w pełni zautomatyzowane systemy testowe na liniach produkcyjnych.
Technologia kalibracji i usługi kalibracji
Szukasz odpowiedniego sprzętu kalibracyjnego do swoich zastosowań? Zapoznaj się z naszą szeroką ofertą kalibratorów. Skorzystaj z naszych usług kalibracji do pomiaru ciśnienia, temperatury, siły, przepływu i wielkości elektrycznych. Kalibrujemy urządzenia referencyjne i testowe niezależnie od producentów w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych lub bezpośrednio u klienta.
Usługi dodatkowe
WIKA zapewni dodatkowe wsparcie w zakresie usług od naszych wyszkolonych ekspertów. Technicy serwisowi zadbają o to, aby przyrządy pomiarowe, w przypadku awarii i naprawy były w pełni funkcjonalne w krótkim odstępie czasu. Od regulatorów ciśnienia i systemów separatorów membranowych po kąpiele kalibracyjne - wszystko z jednego źródła. Instalujemy jednostki pomiarowe i zapewniamy wsparcie w zakresie uruchomienia oprzyrządowania. Dzięki naszym lokalnym ekspertom możemy być dostępni na całym świecie, jesteśmy szybko dostępni i dostosowani do indywidualnych okoliczności. Wypróbuj sam.
Ciśnienie kalibracyjne
Ciśnienie kalibracyjne
Temperatura kalibracji