Przemysł
Niezawodne nawet w najtrudniejszych warunkach procesowych
W ciężkich warunkach przyrządy pomiarowe WIKA pokazują swoją siłę: czy to trudne warunki zewnętrzne, agresywne media, strefy niebezpieczne, czy też procesy sterylne.
Jesteśmy w stanie zaoferować odpowiednie rozwiązanie, dzięki obszernej ofercie standardowych przyrządów pomiarowych ciśnienia, temperatury i poziomu, głównych elementów do pomiaru przepływu, doskonałej technologii kalibracji oraz obsłudze klienta oferowanej przez nas na całym świecie. Nasze certyfikowane przyrządy pomiarowe są zgodne ze wszystkimi głównymi dyrektywami międzynarodowymi, posiadają aprobaty obowiązujące na całym świecie i spełniają wymagania najbardziej rygorystycznych norm jakości i bezpieczeństwa.
Stosując najbardziej uniwersalne materiały możemy zapewnić precyzyjne pomiary pozostające pod wpływem różnorodnych czynników zewnętrznych. Nasze przyrządy pomiarowe gwarantują zawsze maksymalne bezpieczeństwo dla osób, procesów oraz środowiska.
Jako niezawodny partner w przyrządach do procesu, możemy zapewnić wsparcie we wszystkich fazach projektu i inwestycji, od planowania, poprzez realizację i wdrożenie projektu do inspekcji technicznych, rozwiązania logistyczne, wsparcie na miejscu i obsługę posprzedażną.