Większe bezpieczeństwo
Podczas wydobycia ropy naftowej i gazu, wysokie ciśnienie robocze spotyka się z agresywnym, czasem wybuchowym środowiskiem. Również w tym przypadku, certyfikowane przełączniki ciśnieniowe WIKA i inne komponenty zapewniają bezpieczeństwo.
Potencjał zagrożeń związanych z wydobyciem ropy i gazu pod wysokim ciśnieniem jest ogromny. Panele kontrolne odwiertów odgrywają tutaj ważną rolę w skutecznym zapobieganiu wypadkom przy wydobyciu wysokiego ryzyka, a także na platformach morskich.
Niezamierzone emisje również są wypadkami
Równie ważne jest zapobieganie emisji węglowodorów do atmosfery lub środowiska. Przełączniki ciśnieniowe są używane w panelach sterowania do monitorowania ciśnienia w linii i w zaworze. Przełącznik ciśnieniowy służy jako alarm w przypadku skoków ciśnienia lub wycieków. W takich przypadkach przełącznik zamyka proces.
Przełączniki WIKA są odporne na agresywne środowisko o wysokim ciśnieniu roboczym (ciśnienie w systemie może wynosić do 1000 barów). Nasi klienci polegają również na naszym oprzyrządowaniu procesowym w strefach zagrożonych wybuchem, ponieważ systemy bezpieczeństwa są fundamentalne w kontrolowaniu procesu.