Co oznacza szczelność wewnętrzna dla przyrządów pomiarowych?
W przypadku przyrządów pomiarowych wewnętrzna szczelność odnosi się do uszczelnienia przed wpływami zewnętrznymi. Jest to szczególnie ważne w przypadku przyrządów pomiarowych do cieczy lub gazów, takich jak przyrządy do pomiaru ciśnienia, przepływomierze lub czujniki temperatury. Jeśli nie można zagwarantować szczelności wewnętrznej, wystąpią nieszczelności, które wpłyną na wiarygodność pomiarów.
Jak zapewniana jest szczelność wewnętrzna?
Wyciekom można zapobiegać za pomocą specjalnych metod testowych, takich jak testy helowe. Wysoki stopień dokładności można również zagwarantować poprzez kalibrację przyrządów pomiarowych.
Od czego zależy szczelność przyrządu pomiarowego?
Szczelność przyrządu pomiarowego zależy od jego zastosowania i panujących w nim warunków. Zawierają one specyfikacje dotyczące dopuszczalnego wycieku, poziomu ciśnienia i metod wykrywania nieszczelności.
W jaki sposób WIKA zapewnia szczelność przyrządów pomiarowych?
WIKA może zaoferować kilka rozwiązań zapewniających pożądaną szczelność wewnętrzną w zależności od zastosowania i medium procesowego, Obejmują one zarówno wodoodporne wersje do standardowych zastosowań, jak i wersje gazoszczelne w celu uniknięcia emisji ulotnych. Oprócz pojedynczych produktów, takich jak zawory oprzyrządowania i manometry, dostępne są również gotowe do instalacji rozwiązania, które są również gazoszczelne i przetestowane zgodnie z odpowiednimi normami branżowymi.