Czujniki ciśnienia od WIKA
Czujnik ciśnienia przetwarza fizyczną wielkość „ciśnienia” na standardowy sygnał przemysłowy. Oferuje standaryzowany interfejs oraz często jest także nazywany przekaźnikiem ciśnienia lub przetwornikiem ciśnienia.
Jakie rodzaje czujników ciśnienia są dostępne w ofercie WIKA?
Czujniki ciśnienia od firmy WIKA dostępne są w wielu wersjach: około 176 zakresów pomiarowych od 25 mbar do 15000 bar w głównych międzynarodowych jednostkach, jako ciśnienie względne, ciśnienie bezwzględne oraz próżnia, lecz także w zakresach mieszanych. W naszym portfolio produktowym mamy ponad 14 sygnałów wyjściowych łącznie z wieloma sygnałami prądowymi, napięciowymi, jak również sygnałami RS232 i magistrali. Można wybrać różne wtyczki i różne przewody, spośród 18 przyłączy elektrycznych. Wśród 34 przyłączy ciśnieniowych można znaleźć uznane na rynku międzynarodowym typy gwintów, jak również przyłącza z membraną czołową. Ponadto niezliczona liczba opcji uzupełnia oferowane szerokie spektrum czujników ciśnienia. Wsród nich można znaleźć różne dokładności, tłumienie udarów ciśnienia, projekty do mediów specjalnych oraz specjalnych warunków otoczenia i wiele więcej.
Jak wybrać odpowiedni czujnik cisnienia?
Odpowiedni czujnik ciśnienia można znaleźć w poniższych kategoriach.
Bardzo chętnie doradzimy Państwu podczas wyboru, jak również możemy sprawdzić poszczególne rozwiązania.
Które czujniki ciśnienia nadają się do zastosowań przemysłowych?
Firma WIKA oferuje różne czujniki ciśnienia do zastosowań ogólnych w przemyśle. Dostępnych jest wiele modeli opracowywanych na całym świecie:
- licze zakresy ciśnienia wzglednego, absolutnego i próżni
- dokładności do 0,125 % BFSL
- standardowe sygnały prądowe i napięciowe np. 4 … 20 mA i 0 … 10 V
- różne wtyczki i wersje przewodów
- wszystkie używane przyłącza ciśnieniowe na świecie
Model A-10 jest najczęściej stosowanym czujnikiem ciśnienia w zastosowaniach przemysłowych. Czujnik ciśnienia premium S-20 zaprojektowano do pracy warunkach krytycznych, wysokiego poziomu i ciężkich warunkach. Dla dużych ilości optymalnym rozwiązaniem jest model O-10.
Czujniki ciśnienia o specjalnych właściwościach
Które czujniki ciśnienia nadają się dla wysokiego i niskiego ciśnienia?
Przy występowaniu wysokiego ciśnienia dynamicznego do 15000 bar stosowany jest model HP-2 czujnika ciśnienia, podczas gdy czujnik ciśnienia A-10 odpowiedni jest do najniższych zakresów ciśnienia do 0 ... 50 mbar.
Które czujniki ciśnienia nadają się do najwyższej dokładności?
Do zastosowań o najwyższej dokładności czujnik ciśnienia P-30 oferuje dokładność do 0,05% (pełnej skali).
KtóreKtóre czujniki ciśnienia firmy WIKA posiadają cyfrowe sygnały wyjściowe?
Czujnik ciśnienia WIKA o wyższym stopniu ochrony IP
Nawet do najtrudniejszych warunków firma WIKA oferuje odpowiednie podłączenie elektryczne, takiego jak zanurzalny czujnik ciśnienia LF-1 do stałego zanurzenia w cieczach lub czujnik ciśnienia S-20 z obudową polową.
Czujniki ciśnienia z przyłączem procesowym
Czujnik ciśnienia S-11 z membraną czołową został zaprojektowany specjalnie do pomiaru bardzo lepkich i krystalicznych mediów.
Aprobaty Ex
Do zastosowań w obszarach niebezpiecznych z zabezpieczeniem typu " iskrobezpieczny" zalecany jest czujnik ciśnienia IS-3. Wymagania iskrobezpieczeństwa typu „zabezpieczenie przed wybuchem” spełnia czujnik ciśnienia E-10.
Czujniki ciśnienia dla wybranych rynków
Rynki takie jak ruchoma hydraulika lub chłodnictwo mają specjalne wymagania odnośnie przyrządów pomiarowych. Do takich zastosowań także można znaleźć odpowiednie przyrządy w ofercie firmy WIKA:
Które czujniki ciśnienia są stosowane w chłodnictwie i klimatyzacji?
Nasze czujniki ciśnienia do układów chłodniczych i klimatyzacji charakteryzują się nadzwyczajną odpornością na działanie czynników chłodniczych. Przy najwyższych wymaganiach zalecamy zastosowania czujnika ciśnienia model R-1. Dzięki monolitycznej budowie ze stali nierdzewnej usuwa konieczność stosowania uszczelek po stronie procesowej.
Które czujniki ciśnienia są stosowane w ruchomej hydraulice?
Długotrwałość oraz mocna konstrukcja stanowią cechy charakterystyczne czujników dla ruchomej hydrauliki. Odporność na uderzenia oraz drgania, odporność na udary ciśnienia (system CDS) oraz ochrona obudowy do IP 69K, powodują, że model MH-3 czujnika ciśnienia szczególnie kwalifikuje się do pracy w ciężkich warunkach roboczych występujących w ruchomej hydraulice.
Które czujniki ciśnienia WIKA nadają się do gazów medycznych?
Model czujnika ciśnienia MG-1 został specjalnie zaprojektowany do pomiaru ciśnienia gazów medycznych oraz tlenu. Dostępne są różne poziomy czystości, różne opakowania oraz różne oznakowania przyrządów zgodne z międzynarodowymi dyrektywami.
Które czujniki ciśnienia nadają się do sprężarek powietrza?
Wysokie wymagania odnośnie solidnej obudowy czujnika ciśnienia, na przykład przy monitorowaniu filtra w sprężarkach śrubowych, tłokowych i turbo, spełnia bez problemów model O-10 czujnika ciśnienia. Przetwornik ten charakteryzuje się wysoką odpornością na drgania, a części zwilżane są odpowiednie do sprężonego powietrza oraz oleju smarnego.
Które czujniki ciśnienia WIKA są stosowane do aplikacji sanitarnych?
Budowa czujnika ciśnienia napotyka szczególne wyzwania w zastosowaniach sanitarnych w przetwarzaniu żywności, produkcji napojów, procesach biotechnologicznych, jak również w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym. Model przetwornika ciśnienia SA-11 jest szczególnie odpowiedni do specjalnych warunków procesów czyszczenia, takich jak chemiczna stabilność w obecności płynów czyszczących oraz w wysokiej temperaturze.
Czy można przełączać między sygnałem 4 ... 20 mA i 0 ... 10 V?
Nie, sygnał wyjściowy jest zdefiniowany w zamówieniu i nie można go zmienić.