Czujniki temperatury

Sondy temperatury i czujniki temperatury od WIKA

Od wielu lat firma WIKA jest jednym z wiodących producentów wysokiej jakości przemysłowych przyrządów do pomiaru temperatury. Wykorzystaj przyrządy do pomiaru temperatury od WIKA do pomiaru i monitorowania temperatury w swoich zastosowaniach. Wyróżnia nas doświadczenie i know-how w produkcji czujników temperatury. W firmie WIKA sondy temperatury do przemysłowego pomiaru temperatury są zasadniczo podzielone na następujące grupy:

na przykład z metalowej osłony termometrycznej / rury ochronnej, która otacza długą, wąską sondę. Główka przyłączeniowa znajduje się na górze sondy i łączy ją z innymi urządzeniami. Szyjka przedłużeniowa stanowi przejście między głowicą przyłączeniową a osłoną termometryczną / rurą ochronną i umożliwia precyzyjne pozycjonowanie sondy. Ergonomiczny uchwyt jest przymocowany do dolnej części, aby zapewnić wygodną obsługę.

Czym jest sonda temperatury i jak działa?

W kontekście termometrów elektrycznych, termin sonda temperatury opisuje jednostkę składającą się z jednego lub większej ilości czujników temperatury oraz pancerza, który może składać się z

  • główki przyłączeniowej
  • szyjki przedłużeniowej
  • osłony termoemtrycznej / rury ochronnej lub
  • uchwytu

dla przykładu.

Czujnik wbudowany w sondę temperatury wykonuje rzeczywisty pomiar temperatury i przekształca mierzoną temperaturę w sygnał elektryczny. Sondy temperatury są wykorzystywane zarówno do pomiaru, jak i monitorowania temperatury.

Do jakich celów nadają się sondy temperatury z termoparami?

Sondy temperatury z termoparami są idealne do pomiaru wysokich temperatur do +1 700 C. Składają się one z dwóch różnych metali, które są połączone ze sobą w celu utworzenia termopary. Punkt połączenia (gorące złącze) reprezentuje rzeczywiste miejsce pomiaru czujnika temperatury; końce przewodów są określane jako zimne złącze. W przypadku zmiany temperatury w miejscu pomiaru, napięcie jest generowane między gorącymi i zimnymi złączami ze względu na różne gęstości elektronowe metali i różnicę temperatur. Jest to w przybliżeniu proporcjonalne do temperatury miejsca pomiaru sondy temperatury (efekt Seebecka).

Niska średnica termopary płaszczowej umożliwia szybszy czas reakcji niż w przypadku termometru oporowego, pod warunkiem, że sonda jest zainstalowana bezpośrednio w procesie, tj. bez osłony termometrycznej / rury ochronnej.

Jak działa czujnik temperatury termometru oporowego Pt100/Pt1000?

Temperatura jest mierzona za pomocą czujnika temperatury w następujący sposób:

1. Pomiar rezystancji przy użyciu rezystancji elektrycznej
2. Rezystancja wzrasta lub maleje wraz ze zmianą temperatury
3. Pomiar rezystancji określa dokładną temperaturę

Termometr oporowy Pt100/Pt1000 ma swoje mocne strony w niskim i średnim zakresie temperatur -196 ... +600 C. W przemyśle stosowane są głównie czujniki temperatury z rezystorami pomiarowymi Pt100 lub Pt1000. Jeśli czujnik temperatury wykryje wzrost temperatury, jego rezystancja również wzrośnie (dodatni współczynnik temperaturowy). Rezystancja termometru oporowego Pt100 w temperaturze 0 C wynosi 100 omów, a dla termometru oporowego Pt1000 wynosi 1000 omów. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym filmie "Jak działa termometr oporowy? | Termometry rezystancyjne zgodne z IEC 60751".

Jakie są rodzaje sond temperatury?

Temperatura użytkowania może być traktowana jako kryterium wyboru pomiędzy termoparami lub termometrami rezystancyjnymi (RTD, rezystancyjny czujnik temperatury). Termopary nadają się również do różnych zastosowań ze względu na swoją wytrzymałość. Termometry rezystancyjne wyróżniają się wysoką dokładnością podstawową w niskich (-196 C) do średnich (+600 C) temperaturach dla zastosowań przemysłowych w tym zakresie temperatur medium. Zakres zastosowań termopar wynosi zazwyczaj od +400 C do 1700 C. Jak zawsze, wyjątki potwierdzają regułę.

Termometry elektryczne dzielą się na różne kategorie. Oznacza to, że są one zróżnicowane nie tylko w oparciu o określone sektory przemysłu, takie jak przemysł chemiczny, petrochemiczny, zastosowania sanitarne (na przykład w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym) lub budowa maszyn. Istnieją również różne konstrukcje, takie jak sondy kablowe, sondy kompaktowe i miniaturowe, termometry z głowicą przyłączeniową, termopary wysokotemperaturowe z ceramiczną osłoną termometryczną / rurką ochronną i wiele innych konstrukcji.

TR50_de-de

Oto przykład konstrukcji, której nazwa pochodzi od jej połączenia procesowego: sondy powierzchniowe

Sondy powierzchniowe nadają się do nieinwazyjnego pomiaru temperatury na powierzchniach zbiorników lub rur. Są one zaprojektowane jako termometry oporowe (TR50) lub termopary (TC50). Oba warianty są również dostępne z ochroną przeciwwybuchową.

Termometry powierzchniowe charakteryzują się bezproblemową instalacją (nawet modernizacyjną) bez osłon termometrycznych / rurek ochronnych. W większości przypadków proces nie musi być zatrzymywany w celu montażu projektów. Montaż na pojemnikach odbywa się za pomocą przyspawanego lub przykręconego bloku stykowego, który zawiera sondę temperatury. Do mocowania na rurociągach odpowiedni jest wariant z paskiem mocującym. Centralnie nawiercone podkładki i metalowe podkładki spawalnicze są dostępne jako dodatkowe połączenia procesowe. W przypadku specyficznych warunków otoczenia, przewody przyłączeniowe termometrów powierzchniowych mogą być dostarczane ze specjalnymi materiałami izolacyjnymi. Końcówka kabla jest dostępna w stanie gotowym do podłączenia lub z zamontowaną wtyczką (opcjonalnie) lub z obudową polową.

FAQ
FAQ

Jaka jest różnica między przetwornikami analogowymi i cyfrowymi?

W firmie WIKA przetworniki analogowe są wyposażone w analogową elektronikę, ale nie zawierają procesorów.

Przetworniki cyfrowe posiadają procesory. Sygnał wyjściowy może być jednak sygnałem analogowym 4 ... 20 mA dla obu typów.

FAQ
FAQ

Jaka jest różnica między standardowym manometrem a wersją z wzorem bezpieczeństwa?

Wersja bezpieczna (kod S3 zgodnie z EN837) ma dodatkową solidną przegrodę przyspawaną między tarczą a układem pomiarowym. Ponadto obudowa ma tylną ściankę, która może zostać całkowicie wypchnięta. Szyba jest zwykle wykonana z bezpiecznego szkła lam ...

więcej