- Zbiorniki kriogeniczne
- Urządzenia spawalnicze i inne urządzenia przemysłowe
- Zawory ze zintegrowanymi regulatorami ciśnienia
- Szafki gazowe
- Gazy medyczne
- Wodór
- Akcesoria LPG, LNG i CNG
- Sprzęt ochrony dróg oddechowych
- Dostawy gazu i systemy kontroli
- Baterie butli/bloki zaworów
- Gazowe systemy gaśnicze
- Nitrogen and oxygen generators
- Gas mixers
Branża przeciwpożarowa obejmuje różnorodne zastosowania na rynkach przemysłowych, komercyjnych i mieszkaniowych. Zazwyczaj działa to na dwa sposoby: Pierwszy z nich zmniejsza zawartość tlenu w atmosferze do poziomu, w którym nie może już wystąpić samozapłon. Drugim jest reakcja chemiczna z pochłaniającym ciepło ogniem i zainicjowanie reakcji łańcuchowej, która zatrzymuje spalanie.
Gazowe systemy gaśnicze (CO2, FM200, Novec, Inergen, Argonite, Novec™, FM-200®, INERGEN®) są kluczowym elementem ochrony mienia i życia ludzkiego w wielu budynkach, takich jak mieszkania, centra danych, szpitale, hotele, garaże, restauracje i uniwersytety, a także w zakładach produkcyjnych i przetwórczych.
Zadaniem manometrów jest monitorowanie i uruchamianie alarmu, gdy ciśnienie w butlach gazowych odbiega od wymaganych wartości. Aby używać przyrządów w systemach stacjonarnych, wymagane jest zatwierdzenie VdS lub LPCB. Z kolei przełączniki ciśnieniowe do systemów mobilnych nie wymagają takiego zatwierdzenia. Tutaj WIKA ściśle współpracuje z producentami OEM z branży przeciwpożarowej oraz z producentami zaworów.