Zdolność do podjęcia każdego wyzwania
Produkcja wyrobów chemicznych z gazu ziemnego i ropy w rafineriach, stawia wysokie wymagania aparaturze procesowej. W różnych etapach procesu, takich jak krakowanie, kondensacja lub destylacja, odpowiednie półprodukty lub produkty gotowe produkowane są w określonych warunkach ciśnienia i temperatury. Wysokoprecyzyjne i o wysokiej jakości produkty WIKA zapewniają przy tym maksymalną dostępność instalacji. Ponieważ obsługa różnych mieszanin gazów i łatwopalnej ropy nie odbywa się bez zagrożeń, dlatego na przykład, nasze przyrządy pomiarowe testowane i certyfikowane zgodnie z ATEX, przyczyniają się do zapewnienia wymaganego bezpieczeństwa.
Maksimum bezpieczeństwa
Ponieważ uzyskiwane produkty pierwotne i wtórne są bardzo zróżnicowane, potrzebne są różne materiały na części zwilżane. W atmosferach zawierających H2S, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, personelu lub środowiska w przypadku uszkodzenia instalacji przez korozję, spełnienie wymagań NACE/ISO 15156 jest również "koniecznością" dla oprzyrządowania.
WIKA - Twój silny partner
Szczególnie w aplikacjach z mediami agresywnymi, w połączeniu z wysokimi temperaturami medium, niezbędne są indywidualne rozwiązania z separatorami membranowymi lub osłonami termometrycznymi. Istnieje duża różnorodność wymagań monitoringu poziomu w parkach zbiornikowych. Dla wszystkich wymienionych przykładów, WIKA oferuje bezkonkurencyjny program, zarówno przyrządów do pomiaru ciśnienia, temperatury i poziomu, jak i przyrządów do kalibracji i usług.
Przykłady zastosowań
- Rurociągi
- Kolumny destylacyjne
- Bębny parowe
- Naczynia wyciągowe
- Separatory kondensatu
- Farmy zbiorników
Od ponad 25 lat WIKA jest aktywna w branży wykonawców kontraktowych. Wspólnie z międzynarodowymi przedsiębiorstwami inżynieryjnymi realizujemy wielkie projekty na całym świecie jako niezawodny dostawca przyrządów pomiarowych wysokiej jakości: opracowujemy - wspólnie z Tobą - produkty i rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań.
We wszystkich fazach realizacji projektu WIKA wspiera Cię jako kompetentny partner: od planowania podstawowego i szczegółowego poprzez realizację i implementację projektu po obsługę posprzedażową.
Czynniki wydajności na najwyższym poziomie
Wysoki poziom wydajności firmy WIKA opiera się zasadniczo na trzech czynnikach: Szerokim i innowacyjnym asortymencie produktów, kompleksowej i kompetentnej obsłudze oraz niezawodnej obecności na całym świecie. Chętnie wspieramy klientów w ich sukcesach.