Przechowywanie i transport

O ile produkcja wodoru nie jest zlokalizowana w punkcie użytkowania, musi on być przechowywany i transportowany. Transport odbywa się za pomocą sieci gazowych lub - częściej - w różnego rodzaju i rozmiarach zbiorników. Zakresy ciśnień dla zbiorników magazynowych wynoszą od 20 bar dla zbiorników na skroplony gaz oraz do 700 ... 1000 bar dla zbiorników na sprężony gaz. Również skroplony wodór (LH2) odgrywa coraz większą rolę ze względu na wysoką gęstość energii. Temperatura -253 °C stwarza dodatkowe wyzwania. Dzięki termometrowi w wykonaniu kriogenicznym, WIKA oferuje specjalnie zaprojektowane i przetestowane rozwiązanie do pomiaru temperatury ciekłego wodoru.

W zależności od stanu fizycznego wodoru (gazowy lub kriogeniczny) należy stosować różne rozwiązania pomiarowe. WIKA może dostarczyć zarówno rozwiązania do magazynowania gazowego, jak i wodoru ciekłego.

Przechowywanie i transport × C

Ciśnienie

Ciśnienie
DP

Dodatkowe produkty

Dodatkowe produkty
Po

Poziom

Poziom
T

Temperatura

Temperatura
Przechowywanie i transport
Minimalizacja wyboru

Następujące produkty 20 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.