Wydajność dla wysokowydajnych maszyn
Maksymalna produktywność przy maksymalnej efektywności energetycznej, wysokie standardy bezpieczeństwa i niski poziom emisji - wymagania dotyczące wydajności mobilnych maszyn roboczych ogromnie wzrosły. Tylko dzięki precyzyjnej kontroli procesów operacyjnych i pomocniczych, automatyzacji i kontroli zarządzania energią poprzez natychmiastowe zapotrzebowanie na energię, można spełnić te wymagania. Warunkiem niezbędnym jest zawsze zastosowanie wysokowydajnej technologii pomiarowej.
WIKA oferuje portfolio wysokowydajnych produktów pomiarowych, które są dostosowane do zadań pomiarowych w mobilnych maszynach roboczych. Ich zakresy pomiarowe, dokładność, temperatury robocze i zabezpieczenie przeciążeniowe są dopasowane dla tego segmentu zastosowań, spełniają specyficzne dla segmentu standardy interfejsów, a ponadto charakteryzują się wymaganą kompaktowością.
Wytrzymałość w ekstremalnych warunkach
Wstrząsy i wibracje, kurz i błoto, suchość i wilgoć, ciepło i zimno oraz zmienne środowisko elektromagnetyczne - podczas pracy mobilne maszyny robocze są narażone na ekstremalne i zmienne warunki. Niemniej jednak, mobilne maszyny robocze powinny cechować się stabilną pracą.
WIKA spełnia wymagania dotyczące surowych warunków pracy mobilnych maszyn roboczych dzięki wyjątkowo wytrzymałym produktom, które łączą know-how technologii pomiarowej, wysokiej jakości materiały i najnowocześniejsze procesy produkcyjne z solidną konstrukcją. Dzięki temu charakteryzują się wysoką odpornością na wstrząsy, wibracje i wahania temperatury, wysokim stopniem ochrony IP, a także wyjątkowymi właściwościami EMC.
Wysoka niezawodność w wysoce dostępnym wydaniu
Krótkie czasy przestojów - maksymalna dostępność jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych mobilnym maszynom roboczym. Jest to jednak zdeterminowane dostępnością operacyjną komponentów, które - w związku z ich konkretnym zadaniem - są funkcjonalnie istotne lub - w związku ze stanem operacyjnym maszyny - istotne dla bezpieczeństwa. W związku z tym stawiane są najwyższe wymagania dotyczące niezawodności takich komponentów.
WIKA nieustannie dostosowuje wszystkie procesy biznesowe w kierunku dostarczanej jakości. W związku z tym system produkcyjny WIKA konsekwentnie podąża za filozofią lean i ciągłym doskonaleniem poprzez Kaizen i Six Sigma. Dzięki wysokiemu poziomowi produkcji własnej, WIKA ma pod ręką decydujące etapy produkcji. Stałym elementem procesu produkcyjnego są szerokie testy. Zapewnia to produktom WIKA niezawodność, z której są znane.
Przykłady zastosowań
- Maszyny budowlane: ładowarka, koparka, spycharka, wywrotka, walec drogowy ...
- Maszyny rolnicze: ciągnik, kombajn zbożowy, sieczkarnia polowa, opryskiwacz polowy ...
- Maszyny leśne: Harwester, forwarder, pojazd leśny, ładowarka, ...
- Obsługa materiałów: dźwig samojezdny, dźwig do załadunku pojazdów użytkowych, wózek widłowy, reach stacker, ...
- Pojazdy komunalne: pojazd służb zimowych, pojazd do czyszczenia dróg, pojazd do wywozu śmieci, ...