Twoje wymagania - nasze rozwiązanie
Uważamy siebie nie tylko za dostawcę wysokiej jakości technologii pomiarowych, ale także jako niezwykle kompetentnego partnera, który wspólnie z Tobą jest w stanie opracować indywidualnie zaprojektowane rozwiązania. Na podstawie konkretnych zastosowań, w ścisłej współpracy z klientem, jesteśmy gotowi opracować produkty dostosowane do jego potrzeb.
Twoje korzyści
- Dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania do pomiaru ciśnienia zapewniające przewagę konkurencyjną
- Krótkie terminy realizacji i niskie koszty
- Międzynardowe kontakty za pośrednictwem filii i partnerów dystrybucyjnych
- Jakość pierwszej klasy i wiedza uznana w skali światowej
- Wieloletnie doświadczenie w technologii pomiaru ciśnienia i produkcji wielkoseryjnej
- Bezpieczeństwo dostaw dzięki wysokim zdolnościom produkcyjnym
- Wysoki potencjał innowacyjny dzięki wykwalifikowanym inżynierom ds. rozwoju
Realizacja indywidualnego rozwiązania
Zaprojektuj z nami idealny przyrząd do pomiaru ciśnienia - mechaniczny, mechatroniczny lub elektroniczny - WIKA oferuje szeroki wybór. W zależności od wymagań, łączymy je również z odpowiednimi akcesoriami (połączenie) lub z separatorem membranowym do najtrudniejszych zadań pomiarowych. Obejmuje to nasze doświadczenie z wielu zrealizowanych projektów, dzięki którym mamy sprawdzone rozwiązania i komponenty, z których możemy czerpać. W przypadku wymagania, będziemy dostosowywać nasze systemy do Twojej konkretnej aplikacji lub opracowywać nowe.
Skontaktuj się z nami – chętnie doradzimy!
Nasze kilkudziesięcioletnie doświadczenie w technologii pomiaru ciśnienia pozwala nam oferować indywidualne rozwiązania zarówno w zakresie czysto wskazujących (mechanicznych), jak i mechatronicznych urządzeń do pomiaru ciśnienia. Zastosowanie modułowej technologii systemowej o wyjątkowo płaskiej konstrukcji oferuje szeroki zakres możliwości w zakresie pozycjonowania technologii pomiarowej i projektowania otaczających ją komponentów. Jednocześnie umożliwia skrócenie czasu montażu i obniżenie kosztów.
Identyczne wymiary mechanicznego systemu pomiaru ciśnienia PMM01 i mechatronicznego systemu pomiaru ciśnienia PMT01 umożliwiają ich wymianę bez zmiany sąsiednich komponentów. Wszechstronne, sprawdzone manometry z rurką Bourdona ze stopu miedzi stanowią podstawę opłacalności tych rozwiązań integracyjnych OEM.
Dzięki zastosowaniu separatorów membranowych, przyrządy do pomiaru ciśnienia mogą być przystosowane nawet do najtrudniejszych warunków. Mnogość oferowanych przez nas konstrukcji i kombinacji materiałów umożliwia obsługę bardzo szerokiego zakresu ciśnień, również w ekstremalnych temperaturach i z najróżniejszymi mediami. Oprócz standardowych materiałów, dostępnych jest wiele specjalnych wersji dla prawie wszystkich instrumentów. Dlatego nasze uszczelnienia membranowe znajdują również wiele zastosowań w specyficznych aplikacjach, takich jak aplikacje sanitarne lub w strefach zagrożonych wybuchem.
Czy potrzebujesz również konkretnego rozwoju? Nie ma problemu, chętnie zapoznamy się z Twoimi życzeniami i wymaganiami oraz przekażemy je naszemu zespołowi programistów, aby wspólnie z Tobą przygotować odpowiednie “rozwiązanie inżynieryjne”.