Twoje wyzwanie - nasze rozwiązanie
Precyzyjne przyrządy kalibracyjne stanowią pierwszy krok na drodze realizacji wymagań dotyczących testowania, chociaż jest to tylko pojedynczy element wysokowydajnego systemu kalibracji. Dzięki naszemu szerokiemu wachlarzowi produktów możemy zaprojektować kompletne, indywidualne rozwiązanie dopasowane do:
- testowanych urządzeń
- zasilania ciśnieniowego i podciśnieniowego
- elementów do kontroli ciśnienia i precyzyjnej regulacji
- zasilaczy i multimetrów do kalibracji testowanych urządzeń elektrycznych
Można stworzyć kompletny system, idealnie dopasowany do wymagań użytkownika, o wybranym poziomie automatyzacji, wyposażony w przyjazne dla użytkownika oprogramowanie, który może być wbudowany w stół testowy, mobilny wózek testowy lub w szafę 19”
Porozmawiaj z nami - Twoje wyzwanie jest naszym zobowiązaniem.