Dzięki kalkulatorowi jednostek WIKA, mogą Państwo przeliczać różne jednostki dla fizycznych parametrów pomiarowych ciśnienia i temperatury:
Uwaga
Udostępniona tutaj funkcja konwersji, została opracowana z najwyższą starannością. Wykluczamy jakąkolwiek odpowiedzialność za poprawność wyników.
Jednostki ciśnienia
Ciśnienie jako parametr pomiarowy
W dziedzinie techniki pomiaru ciśnienia istnieje wiele innych jednostek poza bar oraz psi. Za pomocą konwertera jednostek można przeliczyć np. mbar na μbar, Pa na kPa lub mmWs na mWs.
Kolejne powszechnie stosowane jednostki dla ciśnienia mierzonego:
- MPa
- kp/mm2
- atm
- inH2O
- mmHg (Torr)
- kp/cm2 (kg/cm2)
- ftH2O
- inHg
Jeśli chcesz przekonwertować dwie najbardziej powszechne jednostki, bar i psi, będziesz potrzebował dokładnych wartości konwersji. Jeśli chcesz przekonwertować bar na psi, pomnóż wartość baru przez 14,503774. W przeciwnym kierunku, wartość psi jest mnożona 0,068948 w celu określenia jednostki w barach.
- 1 bar = 14,503774 psi
- 1 psi = 0,068948 bar
Tabela konwersji i współczynniki konwersji dla najpopularniejszych jednostek ciśnienia
| Unit | bar | mbar | Pa N/ m2 | kPa kN/m2 | MPa MN/m2 | atm | mmWS | Torr mmHg | psi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 bar | 1 | 1000 | 10⁵ | 100 | 0.1 | 0.986923 | 1.019716*10⁴ | 750.0638 | 14.503774 |
| 1 mbar | 0.001 | 1 | 100 | 0.1 | 10⁻⁴ | 0.966923*10⁻³ | 10.19716 | 0.7500638 | 0.014503774 |
| 1 Pa 1 N/m² | 10⁻⁵ | 0.01 | 1 | 0.001 | 10⁻⁶ | 0.986923*10⁻⁵ | 0.1019716 | 0.007500638 | 1.4503774*10⁻⁴ |
| 1 kPa 1 kN/m² | 0.01 | 10 | 1000 | 1 | 0.001 | 9.86923*10⁻³ | 101.9716 | 1.500538 | 0.14503774 |
| 1 MPa 1 MN/m² | 10 | 10⁴ | 10⁶ | 1000 | 1 | 9.86923 | 1.019716*10⁵ | 7500.628 | 145.03774 |
| 1 atm | 1.01325 | 1013.25 | 101325*10⁵ | 101.325 | 0.101325 | 1 | 1.033227*10⁴ | 160.0021 | 14.695949 |
| 1 mmWS | 9.80665*10⁻⁵ | 0.0980665 | 9.80665 | 980665*10⁻³ | 9.80665*10⁻⁶ | 9.67841*10⁻⁵ | 1 | 0.073556 | 1.422334*10⁻³ |
| 1 Torr 1 mmHg | 1.33322*10⁻³ | 1.33322 | 133.322 | 0.133322 | 0.133322*10⁻³ | 1.315789*10⁻³ | 13.59506 | 1 | 1.933672*10⁻² |
| 1 psi | 6.89476*10⁻² | 68.9476 | 6894.76 | 6.89476 | 6.89476*10⁻³ | 0.068046 | 703.06958 | 51.715075 | 1 |
Jednostki temperatury
Temperatura jako parametr pomiarowy
W dziedzinie techniki pomiaru temperatury rozróżnia się jednostki zgodnie z międzynarodowym układem jednostek, w skrócie SI. Temperatura jest mierzona w stopniach Celsjusza (°C) lub w kelwinach (K). Pomiar temperatury w stopniach Fahrenheita (°F) stosowany jest głównie w USA lub w Wielkiej Brytanii. Natomiast jednostka kelwin jest używana głównie w nauce.
Jednostki dla temperatury mierzonej:
- Stopnie Celsjusza (°C)
- Stopnie Fahrenheita (°F)
- Kelwin (K)
- Stopnie Rankine'a (°Ra lub w skrócie °R)
Tabela konwersji i współczynniki konwersji dla najpopularniejszych jednostek temperatury
Jeśli chcesz przeliczyć stopnie Celsjusza na kelwiny, musisz dodać 273 do wartości Celsjusza. Z drugiej strony, podczas konwersji z Celsjusza na Fahrenheita, wartość Celsjusza jest najpierw mnożona przez 1,8, a następnie do wyniku dodawane jest 32.
Za pomocą konwertera jednostek WIKA można na przykład konwertować stopnie Celsjusza na Fahrenheita, kelwiny na Celsjusza lub Fahrenheita na Rankine'a w przypadku temperatur.
| °C Celsjusza | °F Fahrenheita | K Kelwin | °R Rankine'a | |
|---|---|---|---|---|
| Wrząca woda | 100 °C | 212 °F | 373,15 K | 671,67 °Ra |
| Ciało człowieka | 37 °C | 98,6 °F | 310,15 K | 558,27 °Ra |
| Temperatura pokojowa | 21 °C | 69,8 °F | 294,15 K | 529,47 °Ra |
| Temperatura zamarzania wody | 0 °C | 32 °F | 273,15 K | 291,67 °Ra |
| Zero bezwględne | -273,15 °C | -459,67 °F | 0 K | 0 °Ra |