Czym są przetworniki poziomu i jak działają?
Przetworniki poziomu to czujniki używane do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach. Przetwarzają one zmierzony poziom napełnienia na sygnał elektryczny (na przykład 4 ... 20 mA/HART), który może być następnie wykorzystany do wyświetlania lub sterowania procesem. Przyrządy te mają kluczowe znaczenie dla wielu procesów przemysłowych, zapewniając, że poziom napełnienia mieści się w bezpiecznych i wydajnych granicach. Można je również wykorzystać do pomiarów interfejsowych.
Jak działa magnetostrykcyjny przetwornik poziomu?
Przetwornik poziomu z efektem magnetostrykcyjnym, na przykład model FLM-CA, wykorzystuje pływak magnetyczny poruszający się wzdłuż falowodu. Gdy impuls elektryczny jest przesyłany przez falowód, interakcja z polem magnetycznym pływaka tworzy falę skrętną. Czas pomiędzy impulsem a falą jest mierzony w celu precyzyjnego określenia poziomu. Technologia ta jest szczególnie przydatna w zastosowaniach wymagających wysokiej precyzji i niezawodności.
Jak działają przetworniki poziomu z łańcuchem stroikowym?
Przetwornik poziomu z łańcuchem styków kontaktronowych składa się z dużej liczby styków kontaktronowych połączonych szeregowo i zamontowanych na płytce drukowanej. Gdy poziom cieczy zmienia się, pływak porusza się w górę i w dół wzdłuż łańcucha kontaktronu. System magnetyczny wewnątrz pływaka zamyka odpowiednie styki kontaktronowe na różnych poziomach cieczy podczas jego ruchu. Zmiana poziomu powoduje więc analogową zmianę sygnału wyjściowego. Z kolei rastrowanie łańcucha kontaktronów określa rozdzielczość i dokładność nadajnika poziomu łańcucha kontaktronów.
Do jakich zastosowań nadają się magnetostrykcyjne lub kontaktronowe przetworniki poziomu?
Magnetostrykcyjne przetworniki poziomu oferują bardzo wysoką dokładność i są idealne do wymagających zastosowań. Są one szczególnie odpowiednie do środowisk, w których precyzja i niezawodność mają kluczowe znaczenie. Magnetostrykcyjne przetworniki poziomu są również szczególnie odpowiednie do zastosowań w wysokich lub niskich temperaturach, ponieważ tylko nieliczne elementy są narażone na ekstremalne temperatury procesu. Nadajniki łańcuchowe Reed są łatwiejsze w instalacji i bardziej ekonomiczne, dzięki czemu idealnie nadają się do standardowych zastosowań. Ponadto, kontaktronowe przetworniki poziomu są szczególnie odpowiednie do pracy w wysokich temperaturach otoczenia i przy silnych wibracjach. Wybór zależy zatem od konkretnych wymagań aplikacji, takich jak dokładność, koszt i środowisko instalacji.
Jakie są zalety pływakowych przetworników poziomu?
Pływakowe przetworniki poziomu mają tę zaletę, że można je bardzo szybko uruchomić, ponieważ wszystkie ważne ustawienia są już wprowadzone przez producenta podczas procesu produkcyjnego. Jednak największe zalety pomiaru poziomu za pomocą pływaka leżą po stronie procesu. Pływakowe przetworniki poziomu działają niezależnie od spienienia, wahań temperatury lub przenikalności medium.
W mojej aplikacji występują silne wibracje. Którego przetwornika poziomu należy użyć w danym zastosowaniu?
W zastosowaniach, w których występują silne wibracje, zazwyczaj należy stosować czujniki poziomu z łańcuchem kontaktronowym, takie jak na przykład model FLR-S. Kontaktronowe przetworniki poziomu są bardzo odporne na obciążenia mechaniczne.
Jak długo ważny jest kod WIKA Build ID?
Kod WIKA Build ID jest ważny przez co najmniej trzy miesiące.
Jakie zalety ma kod WIKA Build ID?
Za pomocą kodu ID odpowiednia konfiguracja może być w każdej chwili ponownie otworzona, zmieniona lub – w przypadku wsparcia technicznego – przetworzona przez pracownika WIKA. Udostępnianie konfiguracji jest zatem łatwiejsze niż w przeszłości.