- Maszyny do obróbki tworzyw sztucznych
- Urządzenia do kontroli temperatury
- Przygotowanie granulatu
- Maszyny mechaniczne
- Smar chłodzący
- Zasilacze hydrauliczne
- Systemy smarowania
- Napędy liniowe
- Pompy i układy
- Prasy i maszyny do formowania
- Sprężarki śrubowe
- Sprężarki tłokowe
- Dźwigi i podnośniki
- Turbiny wiatrowe
- Cięcie strumieniem wody
- Wysokociśnieniowe stanowiska badawcze
- Technologia ważenia
- Pomiar poziomu w zbiorniku
- Systemy filtrów
- Prasy wulkanizacyjne
Systemy smarowania smarem lub olejem minimalizują tarcie i zużycie. Poprawiają one niezawodność maszyny i czas użytkowania wszystkich ruchomych części i łożysk, zmniejszając korozję i skracając czas przestojów.
Technologia pomiarowa WIKA umożliwia smarowanie właściwą ilością smaru w dokładnie wyznaczonym punkcie. W tym celu podstawowym warunkiem jest rejestrowanie ciśnienia w układzie. Aby upewnić się, że żądana ilość środka smarowego jest rzeczywiście dostarczana - i że żadne otwory wylotowe nie są zablokowane - zaleca się zainstalowanie przepływomierza.
Korzyść dla użytkownika: Zużycie jest zoptymalizowane, a tym samym również koszty smaru i przyjazność dla środowiska.
Monitorowanie poziomu w zbiorniku zapewnia nieprzerwane smarowanie. Można to zrobić poprzez kontrolę wizualną lub automatycznie - na przykład, jeśli zbiornik jest zamontowany poza zasięgiem wzroku - za pomocą czujnika poziomu lub przełącznika.
Jeśli układ smarowania jest narażony na działanie wiatru i czynników atmosferycznych, niskie temperatury otoczenia mogą prowadzić do zbyt wysokiej lepkości środka smarowego. W tym przypadku powinno nastąpić podgrzanie zbiornika. Jego sterowanie wykorzystuje sygnał pomiarowy przełącznika temperatury (monitorowanie wartości granicznych) lub sondy temperatury (ciągły pomiar temperatury). Nasz przełącznik pływakowy RLS-3000 oferuje specjalną funkcję pomiaru poziomu i temperatury w jednym urządzeniu.