WIKA

Systemy solarne

Słońce jest największym dostawcą energii dla Ziemi i stanowi punkt wyjścia przyjaznego dla środowiska sposobu pozyskiwania energii: słonecznej energii cieplnej. Jako uzupełnienie systemu grzewczego zasilanego gazem, olejem lub energią elektryczną lub jako element składowy systemu grzewczego z zasobnikiem lodu, instalacja solarna przekształca darmową energię słoneczną w ciepło. Aby osiągnąć regularną żywotność instalacji wynoszącą od 20 do 25 lat, każdy pojedynczy element musi być produkowany zgodnie z wysokimi standardami jakości.

Jako czujnik kolektora lub czujnik magazynowy zalecamy termometr wsuwany TF45, dostępny z szeroką gamą elementów pomiarowych i przełączników. Monitorowanie ciśnienia odgrywa równie ważną rolę jak monitorowanie temperatury. Warunki ciśnieniowe w obwodzie solarnym mają decydujący wpływ na wydajność i okres użytkowania elektrowni słonecznej. Do monitorowania panującego ciśnienia można wybrać jeden z wielu manometrów (111) lub czujników ciśnienia (PMT).

Systemy solarne × 7

Collector (temperature)

Collector (temperature)
8

Environment, outside of the building (temperature)

Environment, outside of the building (temperature)
4

Solar flow/return (temperature)

Solar flow/return (temperature)
5

Solar circuit (pressure)

Solar circuit (pressure)
6

Hot water tank (temperature)

Hot water tank (temperature)
2

Heating flow/return (temperature)

Heating flow/return (temperature)
3

Heating flow/return (pressure)

Heating flow/return (pressure)
1

Boiler (temperature)

Boiler (temperature)
Systemy solarne
Minimalizacja wyboru

Następujące produkty 14 odpowiadają dokonanemu wyborowi. Nie znalazłeś produktu? Prosimy o kontakt z nami.